fs_en
Dieser Abschnitt beschreibt die Auswirkungen eines bestimmten Clientprofils auf die Flex Client Benutzeroberfläche.
Ereignisdarstellung in Grafiken
Funktion | Beschreibung | Details |
Ereignismeldungssymbol in Grafiken | Kein Ereignismeldungssymbol vorhanden | Das Ereignismeldungssymbol wird in Grafiken nicht angezeigt (in der linken oberen Ecke von alarmierten Objekten). |
Benachrichtigungszentrum
Funktion | Beschreibung | Details |
Summer | Die Toneinstellungen können nicht bearbeitet werden. | In den Einstellungen für den Benachrichtigungsstil ist die Funktion Ton für unbearbeitete Ereignisse abspielen dauerhaft aktiviert. Der Bediener kann die Option für das Abspielen eines Tons beim Auftreten eines neuen Ereignisses nicht deaktivieren. |
Toast-Benachrichtigungen im Benachrichtigungszentrum | Aktivieren Sie Benachrichtigungen für neue Ereignisse. | In den Einstellungen für den Benachrichtigungsstil kann der Bediener die Funktion Im Benachrichtigungszentrum anzeigen ein- oder ausschalten. Diese ermöglicht es, Toast-Benachrichtigungen über neue Ereignisse im Benachrichtigungszentrum anzuzeigen. |
Übersichtsleiste
Funktion | Beschreibung | Details |
Die Höhe der Übersichtsleiste wird reduziert. | Die Übersichtsleiste kann reduziert werden. | Wird erweitert angezeigt. Der Bediener kann sie jedoch ausblenden. |
Summer | Kann den Ton für aktuelle, unverarbeitete Ereignisse stummschalten. | Wenn der Bediener in der Übersichtsleiste wählt, wird der Summer stummgeschaltet, bis ein neues Ereignis eintritt. |
Ereignisliste
Funktion | Beschreibung | Details |
Ereignisfilter | Deaktivieren Sie die automatische Entfernung angewandter Filter bei neuen Ereignissen | Alle angewendeten Filterkriterien werden nicht automatisch gelöscht, wenn ein neues Ereignis eintritt. |
Gruppierung von Ereignissen | Das Gruppieren von Ereignissen, wenn die gleiche Ereignisquelle wiederholt die gleiche Ereignisbedingung ausgibt, kann deaktiviert werden. | Ereignisse, die der gleichen Quelle und Kategorie zuzuordnen sind, werden normalerweise in der Ereignisliste gruppiert angezeigt. |
Farbige Zeilen | Geben Sie die Ereignisfarbe an. | Die Farbe der Ereigniszeile entspricht der Farbe der Ereigniskategorie. |
Spalten | Geben Sie die Standardspalten in der Ereignisliste an. |
Der Bediener kann die Spaltengrösse ändern, die Spalten verschieben oder ausblenden und das Standardspaltenlayout wiederherstellen. Das Ereignissymbol ist die einzige Spalte, die der Bediener nicht in der Grösse verändern, verschieben oder ausblenden kann. Der Bediener kann zusätzliche Spalten ein- oder ausblenden, nicht aber die Grösse der Spalte Befehle ändern. |
Sortierkriterien | Geben Sie die Standardsortierung von Ereignissen in der Ereignisliste an. |
Bei dieser Sortierung stehen alle Ereignisse, die quittiert werden müssen, am Anfang der Liste. Innerhalb der Gruppe der zu quittierenden Ereignisse sind diese nach Kategorie gruppiert. Und schliesslich werden innerhalb der zu quittierenden Ereignisse einer bestimmten Kategorie die neuesten Ereignisse zuerst angezeigt. |
Sortierung deaktivieren | Deaktivieren Sie die Möglichkeit, die Ereignissortierung zu ändern. | Der Bediener kann die vorgegebene Ereignisreihenfolge nicht ändern. |
Mehrfachauswahl deaktivieren | N/A | Der Bediener kann mehrere Ereignisse in der Ereignisliste auswählen, um diese mit einem Befehl zu bearbeiten. |
Ereignisbefehle bei aktivem Ereignisfilter deaktivieren | N/A | Der Bediener kann jederzeit Ereignisbearbeitungsbefehle ausgeben, sofern verfügbar. |