Client/Server mit lokalem Intranet-Webserver

Beabsichtigte Verwendung

Dies ist die gewählte Konfiguration in Fällen, in denen mehrere installierte Clients benötigt werden, die über ein dediziertes oder gemeinsam genutztes LAN-Netzwerk verbunden sind.
Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich, aber auf dem Desigo CC Server-Computer ist ein lokaler Webserver installiert, mit dem sich webbasierte Clients über das private Intranet-Netzwerk eines Unternehmens verbinden können. Die Kommunikation zwischen den Hauptkomponenten kann von Standard-IT-Sicherheitsmechanismen wie Zertifikaten gewährleistet werden.

 

Client/Server innerhalb des Kundennetzwerks
Client/Server innerhalb des Kundennetzwerks

 

Bereitstellungsdiagramm von Client/Server mit lokalem Intranet-Webserver anzeigen

Siehe auch Videoarchitekturen und Grenzen

Sicherheitszertifikate

Für diese Client-Server-Anordnung gelten hinsichtlich Zertifikaten die folgenden Einschränkungen:

info

Der Eigentümer des Desigo CC Systems ist für die Verteilung autorisierter Zertifikate und Schlüssel verantwortlich. Diese erfolgt häufig durch die IT-Verantwortlichen, insbesondere wenn anstelle der selbst-signierten Zertifikate kommerzielle Zertifikate verwendet werden.

Referenz zu Einstellungen