Bibliotheks-Browser des System Browsers

Bibliotheks-Browser Ansicht (Miniaturansicht)

 

Name

Beschreibung

1

Bibliotheks-Browser Symbolleiste Menü

 

 

 

 

Ermöglicht es Ihnen, mit dem ausgewählten Symbol Folgendes zu tun.

Ermöglicht die Bearbeitung des Symbols im Grafikeditor.

 

Sie können das ausgewählte Symbol löschen.

 

Ermöglicht es Ihnen, eine angepasste Version des ausgewählten Symbols zu erstellen.

 

Ermöglicht es Ihnen, das aktive Grafik zu vergrössern.

 

Ermöglicht das Herauszoomen aus dem Symbol.

 

2

Ordnername

Zeigt den Namen des Ordners an, dessen Symbole gerade im Fenster Bibliotheks-Browser angezeigt werden. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Ordnernamen fahren, zeigt ein Tooltip den vollständigen Pfad des Ordners an.

3

Miniaturansicht\Listenansicht Toggle

Ermöglicht es Ihnen, zwischen einer Miniaturansicht oder einer Listenansicht der Grafikobjekte im Bibliotheks-Browser umzuschalten.

4

Suchfilter

Ermöglicht die Suche in den Bibliotheken für Symbole und Grafikvorlagen und die Einschränkung der angezeigten Objekte.

5

Bibliotheks-Browser Fenster.

Zeigt die verfügbaren Symbole und Grafikvorlagen je nach Kategorie oder Suchkriterien an.

Enthält eine Echtzeit-Filterfunktion, die die angezeigte Liste auf der Grundlage der Eingaben dynamisch aktualisiert. Beim Filtern wird die Gross- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt, und es werden Teilstrings abgeglichen. Wildcards werden nicht unterstützt.

6

Grafische Symbole

Miniaturansichten der verfügbaren Symbole oder Grafikvorlagen, je nachdem, welchen Modus Sie gewählt haben. Das ausgewählte Symbol oder die Grafikvorlage wird hervorgehoben.

7

Ermöglicht es Ihnen, den Schieberegler mit der Maus zu bewegen, um die Vergrösserung des ausgewählten Symbols für die Ansicht in der Symbolübersicht zu erhöhen oder zu verringern. Der Vergrösserungswert wird beim Bewegen des Schiebereglers angezeigt und beträgt mindestens 30 % und maximal 300 %.

Der Schieberegler wird nur angezeigt, wenn Sie auf die Miniaturansicht umgeschaltet haben.

Verwandte Themen

Für verwandte Verfahren siehe Mit dem System Browser Bibliotheks-Browser arbeiten.