Arbeitsbereich SNMP-Gerätekonfiguration
Wenn Sie die SNMP-Überwachung eines Geräts oder einer Eigenschaft manuell konfigurieren, müssen Sie die Felder in den Expandern Allgemeine Einstellungen und Eigenschaften konfigurieren.
Allgemeine Einstellungen eines SNMP-Geräts

Klassenname
Gibt die Informationsklasse an, die vom SNMP-Gerät bereitgestellt wird. Diese Daten werden im Exportnamen des Geräts verwendet.
Hostname
Gibt den Namen oder die IP-Adresse des SNMP-Geräts an. Eine Meldung informiert Sie, wenn der Hostname fehlt und Sie nicht speichern können.
Lieferant und Typ
Gibt den Lieferanten und Typ des Geräts an. Diese Daten werden im Exportnamen des Geräts verwendet.
Version
Gibt die Version des SNMP-Geräts an (nicht die SNMP-Version). Diese Daten werden im Exportnamen des Geräts verwendet.
Zusatz-Info
Optionales Feld, in das Sie zusätzliche Informationen eingeben können.
Eigenschaften eines SNMP-Geräts
Dieser Expander listet die SNMP-Punkte des Geräts auf. (Diese Punkte entsprechen den Datenpunktelementen (DPEs) des Objektmodells, für die die Option DL0 gesetzt ist).

Objekt-ID
Kennung, die der Eigenschaft entspricht, die Sie aus dem Gerät lesen möchten.
Um die SNMP-Objekt-ID zu lesen, verwenden Sie eine MIB-Browser-Software (siehe MIB-Dateien und MIB-Browser für SNMP-Geräte).
WICHTIG: Die meisten MIB-Browser bieten eine ID mit einem "." (Punkt) am Anfang der ID und endet nicht mit ".0" (Punkt Null). Zum Beispiel: .1.3.6.1.2.1.1.1
Um die SNMP-Informationen korrekt lesen zu können, braucht die SNMP-OID, die in Desigo CC geschrieben ist, kein "." (Punkt) am Anfang, aber ".0" (Punkt Null) wird am Ende der ID benötigt (der .0-Teil der SNMP-OID wird von den MIB-Browsern häufig weggelassen. Beispiel für eine korrekte OID: 1.3.6.1.2.1.1.1.0
Typ
Variablentyp für die mit dieser Eigenschaft verknüpfte SNMP-OID. Dieser Wert kann auch mit der MIB-Browser-Software abgefragt werden.
Hinweis: Der hier definierte Variablentyp muss mit dem im Objektmodell für den entsprechenden DPE definierten Datentyp übereinstimmen oder zumindest kompatibel sein. Kompatibel bedeutet, dass es sich um eine Teilmenge von Informationen handeln kann oder dass sie unter Verwendung eines anderen Variablentyps noch lesbar sind. Eine Liste der kompatiblen Variablentypen finden Sie unter Beziehung zwischen SNMP-Datentypen.
Beispiel 1: SNMP-Typ ist Integer und der DPE-Typ ist Uint (wenn der SNMP-Punkt positive Werte annimmt, funktioniert nur dies).
Beispiel 2: SNMP-Typ ist Integer und der DPE-Typ ist String (wenn der SNMP-Punkt numerische Werte annimmt, funktioniert nur dies).
Bit-Maske
Optionale Einstellung, die es ermöglicht, einige spezifische Bits zu überprüfen und das Ereignis zu aktivieren, wenn die definierte Bitmaske mit der für den SNMP-Punktwert empfangenen Maske übereinstimmt.
Beispiele für die Konfiguration von SNMP-Punkten
Im Folgenden werden einige Beispiele mit verschiedenen SNMP-Punkten und im Projekt konfigurierten Datentypen gezeigt.
Legende

| Beschreibung |
1 | In der Liste links ausgewählter SNMP-Punkt. |
2 | Mit dem Punkt (DPE) verknüpfte SNMP-OID. |
3 | Variablentyp für das Auslesen des SNMP-Punktwerts. |
Beispiel einer Integer-Variable

Beispiel einer String-Variable

Beispiel einer Time-Variable

Beispiel einer Enumerations-Variable (oder einer vorzeichenlosen Ganzzahl)