Sicherheitsempfehlungen zur Mobilen App

Aus Sicherheitsgründen muss der Systemadministrator folgende Massnahmen ergreifen, wenn er die Managementplattform und das Mobilgerät für die Arbeit mit der Mobilen App konfiguriert.

Internet- oder Intranet-Bereitstellung

Der IIS-Webserver der Desigo CC-Bereitstellung kann für die Kommunikation mit Clients der Mobilen App innerhalb eines Intranets (WLAN) oder über das Internet (3G/4G) konfiguriert werden.

Weitere Informationen zu Bereitstellungsszenarien finden Sie unter Übersicht über die Bereitstellung der Mobilen App.

info

Wenn die Mobile App über das Internet mit der Managementplattform verbunden ist, empfehlen wir eine oder mehrere der folgenden Vorsichtsmassnahmen:

- Konfigurieren Sie die Webservices der Managementplattform als schreibgeschützt.

- Richten Sie eine VPN (Virtual Private Network)-Verbindung zwischen dem Router und dem Mobilgerät ein. Oder nutzen Sie einen Remote-IIS-Webserver in einem Perimeter-Netzwerk (DMZ) mit Firewalls als Alternative zu einem VPN.

- Verwenden Sie die Authentifizierungsmethode für die Abbildung des IIS-Client-Zertifikats, um sicherzustellen, dass nur Mobilgeräte mit einem gültigen Zertifikat sich mit der Webservice-Schnittstelle verbinden können.
Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für einen etwaigen Missbrauch der App in einer unsicheren Umgebung.

Verbindung zwischen IIS-Webserver und mobiler App sichern

Die Mobile App verbindet sich über eine Webapplikation, die auf einem IIS-Webserver gehostet wird, mit Desigo CC. Diese Kommunikation ist mit einem der beiden folgenden Sicherheitszertifikate gesichert (https://):

Weitere Informationen über die Konfiguration des Zertifikats für die Kommunikation mit der Mobilen App finden Sie unter Zertifikate für die Mobile App vorbereiten.

info

Es wird empfohlen, immer ein Hostzertifikat einer öffentlichen Zertifizierungsstelle zu verwenden, um hinsichtlich der IT-Sicherheit beste Leistungen zu erreichen, insbesondere, wenn die App über das Internet eine Verbindung zu Desigo CC herstellt.

Verbindung zwischen Desigo CC-Server und IIS-Webserver sichern

Bei Bereitstellungen mit einem Remote-IIS-Webserver (der auf einem vom Desigo CC-Server getrennten Computer ausgeführt wird) muss die Kommunikation zwischen dem Desigo CC-Server und dem IIS-Webservercomputer mit einem Zertifikat gesichert werden. Anweisungen hierzu finden Sie unter Zertifikate für Webservices vorbereiten.

WLAN-Verbindung des Geräts sichern

Der WLAN-Kanal, den das Mobilgerät verwendet, muss immer mit einer WPA2-Verschlüsselung geschützt werden. Hierzu:

Konfiguration des Mobilgeräts sperren

Das Mobilgerät, auf dem die App installiert ist, muss exklusiv diesem Zweck dienen, mit einer Software-Konfiguration, die streng kontrolliert und gesperrt wird. Der Nutzer darf beispielsweise keine anderen Apps installieren und keine Geräteeinstellungen ändern.

Aus Sicherheitsgründen startet die Mobile App nicht auf Mobilgeräten mit Jailbreak oder gerooteten Geräten, und auch nicht, wenn die Entwickleroptionen von Android aktiviert sind. (Siehe Systemanforderungen)

Schützen Sie die Mobilgeräte durch angemessene Sicherheitsmassnahmen.

Weitere Details erfahren Sie beim Kundensupport.

.

Anmeldedaten des Benutzers schützen