Anmeldung für die Weboberfläche

Szenario: Sie möchten die Desigo Automation-Profildaten eingeben, damit die Webschnittstelle eine Verbindung zur Desigo-Automationsstation herstellen kann. Sie kann netzweit für jede Benutzergruppe definiert werden, so dass eine erneute Anmeldung nicht erforderlich ist.

info

Hinweis:
Für jede Benutzergruppe kann pro Desigo-Automationsstation ein Passwort festgelegt werden. Das Passwort muss bei der Verbindung mit der Webschnittstelle eingegeben werden, wenn die Passwörter im Netzwerk unterschiedlich sind. Bei mehreren Passwörtern empfehlen wir, das Passwort zu verwenden, das in den meisten Desigo-Automationsstationen verwendet wird.

  1. Die Desigo-Automationsstationen haben alle den gleichen Benutzernamen (siehe HINWEIS).
  2. Die Desigo-Raumautomationsstation muss nicht online sein.
  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [Netzwerkname].
  2. Klicken Sie Sie das Register Desigo Automation.
  3. Wählen Sie in der Liste Benutzer einen Benutzer.
  4. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für das Desigo Automation-Benutzerprofil ein.
    Hinweis: Verwenden Sie den StandardOperator für validierte Projekte.
  5. Bestätigen Sie das Passwort.
  6. Das Passwort wird ab diesem Zeitpunkt nur noch einmal überprüft.
  7. (Optional) Klicken Sie auf In Gruppen kopieren , um den Eintrag auf alle Benutzergruppen anzuwenden.
  8. Klicken Sie Anwenden.
  9. Das Desigo CC wird nicht mit dem Desigo Automation Benutzerprofil auf der Desigo Raumautomationsstation abgeglichen.
  10. Klicken Sie Speichern .
  11. Wiederholen Sie die die Schritte 3 bis 6 für zusätzliche Benutzergruppen.