Fehlerbehebung in Desigo Automation
Dieser Abschnitt enthält Fehlerbehebungsinformationen für Desigo Automation.
Umgang mit Importfehlern
Meldung | Situation | Gehen Sie wie folgt vor... |
| Die ausgewählte Datei ist keine gültige Datendatei aus ABT Site. | Erstellen Sie eine neue XML-Exportdatei und versuchen Sie, diese zu importieren. |
| Beim Import wurde eines der zu importierenden Objekte nicht erkannt. | Wenn Sie den genauen Grund für den fehlenden Objekttyp nicht kennen, klicken Sie Abbrechen, um den Importvorgang zu beenden. Alternativ können Sie Fortsetzen wählen und das fehlende Objekt auslassen, oder Alle fortsetzen klicken, um alle weiteren behebbaren Fehler zu ignorieren. Versuchen Sie in jedem Fall, eine neue XML-Exportdatei zu erstellen und zu importieren. Wenden Sie sich an den technischen Support, falls das Problem weiterhin auftritt. |
| Die Import-zip-Datei enthält Geräte aus mehreren Netzwerken. | Wählen Sie das Netzwerk für den Import der Datenpunkte aus. |
| Die Importfunktion erkennt mehr Datenpunkte als im Projekt zugelassen sind. Nachdem die Meldung mit OK bestätigt wird, wird der Import abgebrochen. | Das Projekt ist standardmässig auf Klein gesetzt und unterstützt 25.000 Datenpunkte. Ändern Sie die Projektgrösse. Hinweis: Ändern Sie die Projektgrösse nur, wenn Ihre Hardware den Anforderungen des vergrösserten Projekts entspricht. |
| Die Projektgrösse für Systemdatenpunkte ist fast erreicht (aktuelle Systemgrösse + Grösse des Imports). | Die Projektgrösse muss geändert werden, damit weitere Datenpunkte importiert werden können. |
Behandlung von Konfigurationsfehlern des Desigo Automation-Treibers
Meldung | Situation | Gehen Sie wie folgt vor... |
| Ungültige oder fehlende Konfiguration des Expanders Einstellungen im Register BACnet des Treibers. | Instanznummer festlegen. Siehe Desigo BACnet Treiber erstellen. |
| Ungültige oder fehlende Konfiguration des Treibers im BT BACnet Stack Config Expander der Registerkarte BACnet des Treibers. | Erstellen Sie die erforderlichen Ports und wählen Sie einen Netzwerkadapter aus. Siehe Desigo BACnet Treiber erstellen. |
| Sie versuchten, einen Treiber zu löschen, der aktuell mit einem Netzwerk verbunden ist. | Löschen Sie zunächst das entsprechende Netzwerk und versuchen Sie dann, den Treiber erneut zu löschen. |