Arbeitsbereich zentrale Raumfunktionen
Mit dem Editor für zentrale Funktionen werden die Räume einer Gruppe zugeordnet. Bei der Bedienung mit dem zentralen Funktions-Viewer können die einzelnen Räume in Abhängigkeit von der zugeordneten Gruppe übersteuert werden.

Die Zuweisung von Gruppenmitgliedern ist nur innerhalb desselben Desigo CC BACnet-Netzwerks und Treibers möglich.

Verteiltes System:
Der zentrale Raumfunktion-Editor sieht nur Group Master und Group Members, welche über den Treiber des aktuellen Desigo CC BACnet-Netzwerkes erreichbar sind. In einem Umfeld, wo mehrere Desigo CC Server auf das gleiche BACnet-Feldnetzwerk zugreifen, werden nur die Group Master und Group Members gesehen, die über den aktuellen Treiber ersichtlich sind.
Weitere Einschränkungen zu einem verteilten System finden Sie im Abschnitt: Bekannte Einschränkungen beim Splitten eines BACnet-Netzwerks auf multiple Server (verteiltes System).
Zentrale Funktionen Benutzeroberfläche

Editor für zentrale Funktionen | ||||
| Beschreibung | |||
1 | Symbolleiste | |||
2 | Gruppen-Kategorien Gibt die Art der Gruppenkategorie für das Laden von Daten an. Es werden nur die in der Anwendung verfügbaren Kategorien angezeigt. | Grafikvorlage verfügbar | ||
| Zentrale Betriebsart | HVAC | Nein | |
| Zentrale Bedienung für die Beleuchtung | Beleuchtung | Nein | |
| Zentraler Notruf für die Beleuchtung | Beleuchtung | Nein | |
| Zentrale Bedienung für Beschattung | Jalousien | Nein | |
| Zentrale Notfunktion für Beschattung | Jalousien | Nein | |
| Zentraler Schutz für Beschattungsprodukte | Jalousien | Nein | |
| Zentraler Dienst Beschattungsprodukte | Jalousien | Nein | |
| Zentrale Fassadenbeschattung für automatische | Jalousien | Ja | |
| Zentraler Saisonausgleich | HVAC | Ja | |
| Versorgungskette Luft | HVAC | Ja | |
| Versorgungskette Kaltwasser | HVAC | Ja | |
| Versorgungskette Heisswasser | HVAC | Ja | |
3 + 7 | Mitglieder filtern Die Liste kann gefiltert werden (zentrale Funktionen und nicht assoziierte Mitglieder). Die Filterung erfolgt nach Teilstrings. Die eingegebenen Filter werden zur schnellen Wiederverwendung in einer Dropdown-Liste gespeichert (gilt nur für die jeweilige Sitzung und wird nicht gespeichert). Platzhalter sind nicht erlaubt. Löschen Sie den Text in diesem Feld, um den Filter zu entfernen. |
| ||
4 | Zentrale Funktion mit zugehörigen Mitgliedern Zeigt eine Liste der verfügbaren Gruppenmitglieder an. |
| ||
5 | Gruppenmitglieder Ausgewähltes Gruppenmitglied |
| ||
6 | Nicht-assoziierte Mitglieder Zeigt eine Liste der nicht assoziierten Gruppenmitglieder an. |
| ||
8 | Log-Datei Die Aktionen werden in die Protokolldatei eingetragen. |
| ||
9 | Schaltflächen für Assoziationen Assoziieren/Rückgängigmachen für Gruppenleiter und Gruppenmitglieder. |
| ||
Symbolleiste für Editor zentrale Funktionen
Symbolleiste des Editors für zentrale Funktionen | ||
Symbol | Name | Beschreibung |
| Aktualisieren | Aktualisiert die Objekte in der aktuellen Kategorienstruktur. Die Kategorienstruktur wird wieder auf den Stand nach dem ersten Drag & Drop zurückgesetzt. |
| Anzeige löschen | Entfernt die Gruppen-Master-Struktur. Es werden keine Änderungen in die Automationsstation geschrieben. Bereits gemachte Änderungen gehen verloren. |
| Undo | Undo-Funktion: Alle Aktionen bis zur letzten Speicherung können schrittweise rückgängig gemacht werden. |
| Speichern | Speichert eine geänderte Konfiguration in der Automationsstation. Nach dem Speichern kann die Undo-Funktion nicht mehr angewendet werden. |
| Export | Erstellt eine Datensicherung der bestehenden Kategorie-Ansicht. Im Falle einer falschen Umkonfigurierung, können Sie den letzten gespeicherten Zustand wiederherstellen. |
| Import | Die gespeicherten Daten werden in die Automationsstationen geschrieben. Zuvor gemachte Änderungen gehen verloren und können nicht wiederhergestellt werden. |