Topologiebeispiele

Die folgenden Abschnitte zeigen verschiedene Topologien in einem typischen Gebäude. Die Topologien sind eine Teilmenge der möglichen Integration der Managementplattform in Desigo.

Erläuterung der Topologie-Symbole.

Symbol

Beschreibung

Management-Plattform mit integriertem Router

IP-Router

BACnet-Router

Automationsstation

Systemsteuerung PX KNX

Treiber-Einstellungen

Die Treiber-Einstellungen für Verwaltungsplattform und Port sind für alle folgenden Beispiele gleich.

BACnet-Treiber-Einstellungen

Instanznummer

3459

Port-ID

1

Netzwerknummer

100

UDP-Port

47808

 

 

Feld

Beschreibung

Instanznummer

Muss eindeutig sein wie die BACnet-Geräte-ID.

Port-ID

Die Port-ID wird automatisch erhöht, sobald eine neue Verbindung zum BACnet-Stack hinzugefügt wird.

Netzwerknummer

Die Netzwerknummer des BACnet-Treibers muss generell mit der Netzwerknummer übereinstimmen, die im Subsystem-Engineering-Tool verwendet wird. Falls nur BACnet/IP-Geräte verwendet werden, ist diese Nummer nicht relevant. Wenn zum Beispiel in XWP die Netzwerknummer auf 100 eingestellt wurde und Desigo CC die Netzwerknummer 1 verwendet, funktioniert es trotzdem.

Wenn jedoch BACnet-Router wie PXG3.L verwendet werden, muss die Netzwerknummer übereinstimmen! Andernfalls ist es nicht möglich, sich mit dem entsprechenden BACnet-Netzwerk zu verbinden.

Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in der Dokumentation Desigo Building Automation - Technical Principles (Dokument Nr. CM1120664de_10.pdf).

UDP-Port

Geben Sie die Portnummer ein, die für die Kommunikation mit den BACnet-Geräten verwendet wird, z. B. entspricht 0xBAC0 der Portnummer 47808.

 

Ein Segment mit Managementplattform

Managementplattform und Desigo-Automationsstationen sind im selben IP-Segment und ohne zusätzlichen Router im Netzwerk verfügbar. Nur IP-Automationsstationen werden in das BACnet-Netzwerk integriert.

Ein-Segment-Topologie
Ein-Segment-Topologie

BACnet-Treiber-Einstellungen

BBMD

Nicht verwendet

Foreign-Device

Nicht verwendet

Zwei Segmente mit Verwaltungsplattform als FD

Managementplattform und Desigo-Automationsstationen sind auf verschiedenen IP-Segmenten verfügbar. Mit dem FD (Foreign Device) wird die Managementplattform als Teilnehmer in der FDT (Foreign Device Table) der Automationsstation eingetragen. Nur IP-Automationsstationen werden in das BACnet-Netzwerk integriert.

Zwei-Segmente-Topologie mit FD
Zwei-Segmente-Topologie mit FD

BACnet-Treiber-Einstellungen

BBMD

Nicht verwendet

Foreign-Device

Verwendet

IP-Adresse

x.x.x.x (an AS11)

UDP-Port

47808

Drei Segmente mit BBMD und Verwaltungsplattform als FD

Managementplattform und Desigo-Automationsstationen sind auf verschiedenen IP-Segmenten verfügbar. Die Managementplattform wird auf der Automationsstation für das IP-Segment 2 über das FD (Foreign Device) als Teilnehmer in der FDT (Foreign Device Table) eingetragen. Der Datenaustausch zwischen den IP-Segmenten 2 und 3 erfolgt über BBMD mit den Automationsstationen 11 und 21.  Nur IP-Automationsstationen werden in das BACnet-Netzwerk integriert.

Drei-Segment-Topologie mit BBMD und FD
Drei-Segment-Topologie mit BBMD und FD

BACnet-Treiber-Einstellungen

BBMD

Nicht verwendet für CC01

Foreign-Device

Verwendet

IP-Adresse

x.x.x.x (an AS11)

UDP-Port

47808

Drei Segmente mit Verwaltungsplattform als FD

Managementplattform und Desigo-Automationsstationen sind auf verschiedenen IP-Segmenten verfügbar. Auf den Automationsstationen für die IP-Segmente 2 und 3 wird die Managementplattform mittels BBMD als Teilnehmer eingetragen. Der Datenaustausch zwischen den IP-Segmenten 1, 2 und 3 erfolgt über BBMD mit der Managementplattform und den Automationsstationen 11 und 21.  Nur IP-Automationsstationen werden in das BACnet-Netzwerk integriert.

Verwaltungsplattform mit BBMD-Topologie
Verwaltungsplattform mit BBMD-Topologie

BACnet-Treiber-Einstellungen

BBMD

Verwendet

IP-Adresse 1

x.x.x.x (an AS11)

IP-Adresse 2

x.x.x.x (an AS21)

Foreign-Device

Nicht verwendet

BACnet Router und Verwaltungsplattform als FD

Managementplattform und Desigo-Automationsstationen sind sowohl auf demselben als auch auf unterschiedlichen IP-Segmenten verfügbar. Die Managementplattform wird auf der Automationsstation für das IP-Segment 2 über das FD (Foreign Device) als Teilnehmer in der FDT (Foreign Device Table) eingetragen. Der Datenaustausch zwischen IP-Segment 100 und 2 erfolgt mittels BBMD über den BACnet-Router für Netzwerk 100 und 3.  Die IP-Automationsstationen werden direkt in das Netzwerk 100 integriert. Die Automationsstationen für die Netze 1 und 3 werden über einen BACnet-Router eingebunden, Geräte für Netz 2 über einen MS/TP-BACnet-Router.

BACnet-Router-Topologie
BACnet-Router-Topologie

BACnet-Treiber-Einstellungen

BBMD

Nicht verwendet für CC01

Foreign-Device

Verwendet

IP-Adresse

x.x.x.x (zum LON-Router)

UDP-Port

47808

Mehrere Standorte mit Verwaltungsplattform als FD

Management-Plattform und Desigo-Automationsstationen sind auf verschiedenen IP-Segmenten und an verschiedenen Standorten in Ihrem Netzwerk verfügbar. Mit dem FD (Foreign Device) wird die Managementplattform als Teilnehmer in der FDT (Foreign Device Table) der Automationsstation eingetragen. Diese Topologie wird häufig verwendet, wenn Sie verschiedene Standorte in Ihrem Unternehmensnetz miteinander verbinden. In diesem Fall müssen Sie für jeden Standort einen anderen Treiber einrichten. Nur IP-Automationsstationen werden in das BACnet-Netzwerk integriert.

info

Hinweis:
Für verschiedene Standorte sind nur Intranet-Verbindungen zulässig.

Bestehende Topologie Variante 1

Die Projekte haben denselben UDP-Port, verwenden aber unterschiedliche IP-Adressen.

Konfiguration mit dem gleichen Feld UDP Port Engineered

Projekt

Ort

IP-Adresse

Treiber

benötigt

Desigo CC

UDP-Port

Feld

UDP-Port

1

Zug

10.169.19.xx

1

47808

BAC0 (47808)

2

Baar

10.169.32.xx

2

47809

BAC0 (47808)

3

Cham

10.169.43.xx

3

47810

BAC0 (47808)

Bestehende Topologie Variante 2

Die Projekte haben unterschiedliche UDP-Ports, aber denselben IP-Adressbereich.

Konfiguration mit dem unterschiedlichen Feld UDP Port Engineered.

Projekt

Ort

IP-Adresse

Treiber

benötigt

Desigo CC

UDP-Port

Feld

UDP-Port

1

Zug

10.169.19.xx

1

47808

BAC0 (47808)

2

Baar

10.169.19.xx

2

47809

BAC1 (47809)

3

Cham

10.169.19.xx

3

47810

BAC2 (47810)

Detail Konfiguration für Treiber 1

Management-Plattform mit > 1 Treiber
Management-Plattform mit > 1 Treiber

BACnet Driver 1 Einstellungen (Variante 1)

BBMD

Nicht verwendet

Foreign-Device

Verwendet

IP-Adresse

x.x.x.x (an AS11)

UDP-Port

47808