Register Optionen
Register Optionen
Im Register Optionen finden Sie besondere Bearbeitungs- und Layoutoptionen. Mit der Gruppe Bitmap-Transparenz können Sie transparente Bitmap-Dateien erstellen.

Das Register Optionen enthält die folgenden Gruppen:
Bitmap-Transparenz
Mit den Optionen der Gruppe Bitmap-Transparenz können Sie ein Bitmap-Bild bearbeiten, indem Sie die Transparenzfunktion für Bitmaps aktivieren.

Gruppe Bitmap-Transparenz | |
Name | Beschreibung |
Enable | Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für Transparenzfarbe zum Bearbeiten eines Bitmap-Bilds. |
Farbfeld | Legt die Transparenzfarbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Farbcode oder den Namen einer Farbe eingeben oder eine Farbe aus der Farbauswahl wählen. |
Layout
Mit den Optionen der Gruppe Layout können Sie die Ansichten und Einstellungen für den Dockbereich anpassen oder diese auf die ursprüngliche Konfiguration zurücksetzen. Die gewählte Konfiguration wird aktiv, wenn Sie die Applikation erneut aufrufen.

Gruppe Layout | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Als Standard speichern | Speichert das aktuelle Layout des Dockbereichs sowie alle Benutzereinstellungen oder -präferenzen, die in jeder der Ansichten gewählt wurden, als Standardeinstellungen. |
| Standard wiederherstellen | Stellt die Konfiguration mit den ursprünglichen Standardeinstellungen wieder her. |
Gruppe Steuerung
Mit den Optionen der Gruppe Steuerung können Sie mit gesperrten Elementen im Zeichenbereich arbeiten und alle geöffneten Ansichten aktualisieren.

Gruppe Steuerung | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Sperre aufheben | Wählt mit dem Lasso oder der Tastaturfunktion ein gesperrtes Element im Zeichenbereich. Diese Option ermöglicht es Ihnen, vorübergehend im Design-Modus mit gesperrten Elementen zu arbeiten. |
| Aktualisieren | Lädt alle geöffneten Ansichten neu. Ungespeicherte Einstellungen gehen verloren. |
| Modus für den Abdeckungsbereich | Schaltet die Anzeige und Ansicht der Abdeckungsbereiche ein und aus. |
Symboloptionen
Die Optionen in der Gruppe Symboloptionen bieten Tasks, die in Verbindung mit Symbolen verwendet werden, die der aktiven Grafik hinzugefügt werden.

Gruppe Symboloptionen | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Filter Symbolstil | Wählen einen Stil aus, der auf die folgenden Symbole angewendet wird, die Sie auf dem aktiven Zeichenbereich einfügen. Sie können den Filter auch auf ausgewählte Symbole anwenden, die sich bereits im Zeichenbereich befinden. Durch die Auswahl eines Stils aus dem Dropdown-Menü wird das Standardsymbol, das mit diesem Stil verknüpft ist, abhängig vom Datenpunkt und der Funktion, mit der das Symbol verknüpft ist angezeigt. Durch die Standardoption Irgendein wird das Standardsymbol, das mit derStilgruppe Keine verknüpft ist, angezeigt. Ebenso gilt, dass wenn für den gewählten Stil kein Standardsymbol existiert, das Standardsymbol für Keine angezeigt wird. |
| Funktionsfilter | Gemeinsam mit der Option Symbolinstanzen ersetzen aus dem Kontextmenü Grafiken verwendet, ermöglicht es diese Funktion, verknüpfte Symbole aus der Funktion und/oder dem Objektmodell anzuzeigen. Leer = Zugewiesene Funktionssymbole anzeigen (wenn verfügbar; falls keine Funktionssymbole vorhanden sind, werden zugewiesene Objektmodellsymbole angezeigt) Markiert = Zugewiesene Symbole sowohl für Funktion und Objektmodell anzeigen.
|
| Symbolpräferenz | Hiermit legen Sie fest, welches Standardsymbol angezeigt wird, wenn Sie ein Objekt mit Drag & Drop aus dem System Browser in den Zeichenbereich ziehen. Einem Symbol können ein Standardsymbol und ein Standard-Befehlssymbol zugewiesen sein. Abhängig von Ihrer Auswahl wird im Zeichenbereich Folgendes angezeigt: Symbol –Das Standardsymbol mit bestehender Funktionalität und bekannter Animation. Befehl –Das Standard-Befehlssymbol, das die Befehlsattribute eines Objekts darstellt. Wenn dem Symbol kein Befehlssymbol zugeordnet ist, wird stattdessen das Standardsymbol angezeigt. |
Verwandte Themen
- Gruppe Bitmap-Transparenz
Zugehörige Verfahren finden Sie unter Bitmap-Transparenz anwenden.
- Gruppe Steuerung
Hintergrundinformationen zum Abdeckungsbereich finden Sie unter Abdeckungsbereich.
Der zugehörige Workflow für Abdeckungsbereiche wird unter Videokameras mit Objekten aus Grafiken verbinden erläutert.
- Symboloptionen
Weitere Informationen finden Sie unter Symbol-Grundlagen.
Zugehörige Verfahren finden Sie unter Symbole konfigurieren und zuordnen.