Die Datei IBaseConfigurationScript.json in den Block Scripts importieren
- Die Erweiterung, für die Sie die Datei IBaseConfigurationScript.json importieren möchten, ist installiert und im Projekt konfiguriert.
Hinweis: Für ein Subsystem-Erweiterung können zwei Dateien IBaseConfigurationScript.json vorhanden sein, eine für Geräte und eine andere mit den Konfigurationsdetails für Netzwerk und Treiber. - Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
- Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
- Um zu überprüfen, ob die Scriptbibliothek für die Erweiterung unterhalb des definierten Bibliothekstyps in einem HQ- oder L-4-Projekt (je nach Zugriffsrechten) verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor.
a. Erweitern Sie Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken.
b. Gehen Sie unter Bibliotheken zur Erweiterung.
Hinweis: Beispielsweise verfügt die Dritt-BACnet-Erweiterung über zwei Scriptbibliotheken, sodass Sie die folgenden zwei Scripts überprüfen müssen:
L1-Headquarter > Global > BACnet > Scripts und
L1-Headquarter > BA > Gerät > BACnet > Scripts.
Wenn der Block Scripts nicht vorhanden ist, müssen Sie zuerst den Block Scripts für die Erweiterungsbibliothek erstellen. - Der Block Scripts wurde entsprechend dem definierten Bibliothekstyp unterhalb eines HQ- oder L-4-Projekts (je nach Zugriffsrechten) hinzugefügt.
- Wählen Sie den neu erstellten Ordner Scripts in der Bibliothek aus und importieren Sie die Scripte (die Dateien IBaseConfigurationScript.json, die Sie für die Erweiterung erstellt haben).
Hinweis: Beispielsweise müssen Sie für eine Dritt-BACnet-Erweiterung zwei Konfigurationsdateien importieren, eine für das Netzwerk und die Treiber und eine andere für die Geräte.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Scripts-Bibliotheken konfigurieren.
- Die Scripts werden unter dem Ordner Scripts in der Scripts-Bibliothek der Erweiterung im Projekt importiert.
Wenn das IBase-Script ausgeführt wird, wird die Datei IBaseConfigurationScript.json für die Erweiterung ausgeführt und stellt den Bericht für die betreffende Erweiterung bereit.