Systemweite DCOM-Standardeinstellungen konfigurieren

Die systemweiten Änderungen betreffen alle Windows-Applikationen, die DCOM verwenden, u.a. auch die OPC-Applikation. Zusätzlich sind OPC-Client-Applikationen von den Veränderungen an der Standard-DCOM-Konfiguration betroffen, weil sie keine eigenen DCOM-Einstellungen haben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfiguration zu verändern.

„Eigenschaften von Arbeitsplatz“ anzeigen

  1. Geben Sie in das Suchfeld von Windows, das in der Taskleiste angezeigt wird, DCOMCNFG ein.
  2. Drücken Sie die Taste EINGABE.
  3. Der DCOM-Konfigurationsprozess wird gestartet.
  4. Erweitern Sie im Fenster Komponentendienste unter Konsolenstamm erst den Ordner Komponentendienste und dann den Ordner Computer.
  5. Der Ordner Computer enthält den Eintrag "Arbeitsplatz".
  6. Rechtsklicken Sie Arbeitsplatz und wählen Sie Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften von Arbeitsplatz anzuzeigen.

Standardeigenschaften einrichten

  1. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Arbeitsplatz das Register Standardeigenschaften.
  2. Stellen Sie sicher, dass drei bestimmte Optionen wie folgt eingerichtet sind:
    a. Wählen Sie die Option Verteilte COM aktivieren auf diesem Computer.
    Hinweis: Wenn diese Option verändert wird, muss der Computer neu gestartet werden.
    b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Standardidentitätswechselebene die Option Verbinden.
    c. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Standardidentitätswechselebene die Option Identifizieren.
    Hinweis: Die zur Prüfung des Desigo CC OPC-DA-Servers benötigten Komponenten sind in Fettschrift markiert.
    d. Klicken Sie Anwenden.

Standardprotokolle einrichten

  1. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Arbeitsplatz das Register Standardprotokolle.
    Setzen Sie die DCOM-Protokolle auf Verbindungsorientiertes TCP/IP.
  2. Klicken Sie Anwenden.

Hinweis: Die OPC-Kommunikation erfordert nur verbindungsorientiertes TCP/IP, sodass Sie den Rest der DCOM-Protokolle löschen können. Wenn diese Protokolle jedoch tatsächlich für nicht-OPC-Applikationen benötigt werden, dürfen Sie sie nicht entfernen. Die einzige Folge ist, dass Timeouts etwas länger brauchen könnten, um den Testmodus zu erreichen.

COM-Sicherheit einrichten

Windows nutzt das Register COM-Sicherheit, um die systemweite Zugriffskontrollliste (Access Control List, ACL) für alle Objekte festzulegen. Die ACLs gelten für Start/Aktivierung (Fähigkeit zum Starten einer Applikation) und Zugriff (Fähigkeit zum Datenaustausch mit einer Applikation).

Um die korrekten Berechtigungen hinzuzufügen, gehen Sie auf dem Serverrechner wie folgt vor:

  1. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Arbeitsplatz das Register COM-Sicherheit.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen die Option Limits bearbeiten.
  3. Führen Sie im Dialogfeld Zugriffsberechtigungen folgende Schritte aus:
    a. Fügen Sie der Liste der Gruppen- oder Benutzernamen die Einträge ANONYM und Jeder hinzu.
    b. Wählen Sie für beide die Optionen Lokaler Zugriff und Fernzugriff.
    c. Klicken Sie OK.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen die Option Standard bearbeiten.
  5. Führen Sie im Dialogfeld Zugriffsberechtigungen folgende Schritte aus:
    a. Fügen Sie Jeder der Liste von Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die Optionen Lokaler Zugriff und Fernzugriff.
    c. Klicken Sie OK.
  6. Klicken Sie im Abschnitt Berechtigungen für Start und Aktivierung die Option Grenzen bearbeiten.
  7. Gehen Sie im Dialogfeld Berechtigungen für Start und Aktivierung wie folgt vor:
    a. Fügen Sie Jeder der Liste von Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die folgenden Optionen: Lokaler Start, Remote-Start, Lokale Aktivierung und Remote-Aktivierung.
    c. Klicken Sie OK.
  8. Klicken Sie im Abschnitt Berechtigungen für Start und Aktivierung die Option Standard bearbeiten.
  9. Gehen Sie im Dialogfeld Berechtigungen für Start und Aktivierung wie folgt vor:
    a. Fügen Sie Jeder der Liste von Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die folgenden Optionen: Lokaler Start, Remote-Start, Lokale Aktivierung und Remote-Aktivierung.
    c. Klicken Sie OK.
  10. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Arbeitsplatz die Option Übernehmen.

 

Hinweis: Wenn der Computer Teil einer Arbeitsgruppe ist, müssen Sie den Benutzer NETZWERK hinzufügen, indem Sie die gleichen Schritte wie für den Benutzer Jeder ausführen:

  1. Klicken Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen die Option Limits bearbeiten und gehen Sie dann wie folgt vor:
    a. Fügen Sie im Dialogfeld Zugriffsberechtigungen den Benutzer NETZWERK zur Liste der Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die Optionen Lokaler Zugriff und Fernzugriff.
    c. Klicken Sie OK.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen die Option Standard bearbeiten und gehen Sie dann wie folgt vor:
    a. Fügen Sie im Dialogfeld Zugriffsberechtigungen den Benutzer NETZWERK zur Liste der Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die Optionen Lokaler Zugriff und Fernzugriff.
    c. Klicken Sie OK.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Start- und Aktivierungsberechtigungen die Option Limits bearbeiten und gehen Sie dann wie folgt vor:
    a. Fügen Sie im Dialogfeld Start- und Aktivierungsberechtigungen den Benutzer NETZWERK zur Liste der Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die folgenden Optionen: Lokaler Start, Remote-Start, Lokale Aktivierung und Remote-Aktivierung.
    c. Klicken Sie OK.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Start- und Aktivierungsberechtigungen die Option Standard bearbeiten und gehen Sie dann wie folgt vor:
    a. Fügen Sie im Dialogfeld Start- und Aktivierungsberechtigungen den Benutzer NETZWERK zur Liste der Gruppen- oder Benutzernamen hinzu.
    b. Wählen Sie die folgenden Optionen: Lokaler Start, Remote-Start, Lokale Aktivierung und Remote-Aktivierung.
    c. Klicken Sie OK.