Voraussetzungen inklusive WinCC OA 3.19 deinstallieren
Das Deinstallationsprogramm deinstalliert nicht die Voraussetzungen. Im benutzerdefinierten Installationsmodus für die Deinstallation wird jedoch eine Liste der von Desigo CC verwendeten Voraussetzungen angezeigt, wenn der Deinstallationsassistent ausgeführt wird. Diese Liste können Sie für den weiteren Gebrauch kopieren.

Voraussetzungen inklusive WinCC OA 3.19 deinstallieren
Sie können die Desigo CC-Voraussetzungen mit Systemsteuerung > Programme und Funktionen separat deinstallieren, wenn sie von anderen Applikationen nicht mehr benötigt werden.

Hinweis:
Für ein Upgrade von Desigo CC von V4.2 auf V6.0 auf demselben Server müssen Sie die Voraussetzungen von Desigo CC nicht deinstallieren, da das Installationsprogramm automatisch alle erforderlichen Voraussetzungen deinstalliert und aktualisiert, bevor die erforderliche Version installiert wird.
- Wählen Sie in Programme und Funktionen nacheinander jede der folgenden Voraussetzungen, öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie Deinstallieren.
- AutomationLizenzmanager

Automation License Manager (ALM) wird in Desigo CC nicht mehr unterstützt. unterstützt
Sie müssen ALM manuell deinstallieren, wenn es auf Ihrem System installiert ist. Wenn sie nicht deinstalliert wird, können einige Funktionen nicht richtig funktionieren und die WinCC OA-Konsole sowie einige andere Panels funktionieren nicht.
- LicenseManagement Utility (LMU)
- Microsoft Application Request Routing (ARR)
- Visual Studio 2019 Redistributables_x64
- Visual Studio 2019 Redistributables_x86
- WinCCOA 3.19
- Microsoft SQL Server 2022 - Express Edition
- OPC-Kernkomponenten
- Klicken Sie Ja.
- Die Deinstallation erfolgt ohne weitere Bestätigungsmeldungen.
Microsoft SQL Server oder 3 SQL Voraussetzungen deinstallieren
- Wählen Sie dann Systemsteuerung > Programme und Funktionen,
- Microsoft SQL Server 2014 - Express Edition (in V4.2)
- Microsoft SQL Server 2022 - Express Edition (in V5.0, V5.1, V6.0, V7.0 und V8.0) - Klicken Sie Deinstallieren.
Hinweis: Wenn Sie die SQL-Installation übersprungen haben, müssen Sie bei der Installation die folgenden drei Komponenten deinstallieren:
- Microsoft SQL Server 2012 - Nativer Client
- Microsoft SQL Server 2016 - System-CLR-Typen
- Microsoft SQL Server 2016 - Managementobjekte
- Die Deinstallation erfolgt ohne weitere Bestätigungsmeldungen.
WinCC OA deinstallieren
Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um WinCC OA vollständig zu deinstallieren.

Hinweis:
Sie müssen WinCC OA nicht deinstallieren, um Desigo CC von V4.2 auf V7.0 zu aktualisieren, da das Installationsprogramm während der Installation der aktuellen Version automatisch alle früheren Versionen von WinCC OA deinstalliert, bevor es die erforderliche Version WinCC OA 3.19 installiert.
- Wählen Sie im Fenster Programme und Funktionen.
- Die Desigo CC Basisplattform 3.10 für V 1.1.
Wählen Sie bei Version 4.0 WinCC OA 3.16.
Wählen Sie bei Version 5.0 WinCC OA 3.17.
Wählen Sie bei Version 6.0 WinCC OA 3.18.
Wählen Sie bei Version 7.0 WinCC OA 3.19.
Wählen Sie bei Version 8.0 WinCC OA 3.19. - Rechtsklicken Sie und wählen Sie Deinstallieren.
- Klicken Sie Ja.
- Das Deinstallationsprogramm wird ausgeführt.
- Löschen Sie den Ordner C:\[Unternehmensname]\WinCC_OA, falls vorhanden.
- (Optional) Führen Sie einen Neustart durch.