Hardwarekategorien und Systemgrenzen

Die Desigo CC-Software verfügt über einen Parameter für die Hardwarekategorie, mit dem sie Systemgrenzen definiert (die maximale Anzahl von Objekten in der System Browser-Struktur, die ein Projekt aufweisen kann). Die Hardwarekategorie kann gesetzt werden auf:

Desigo CC überwacht, wie nahe an diesen Systemgrenzen ein Projekt läuft, und

Dies vermeidet die Instabilität, die durch Überlastung der Hardware entstehen kann.

Standardmässig ist die Hardwarekategorie auf MS (≤50000 Objekte) gesetzt, aber Sie müssen diesen Wert eventuell auf EP oder LS anpassen, um der tatsächlichen Grösse (Anzahl der Feldgeräte und Subsysteme usw.) der von Ihnen konfigurierten Installation zu entsprechen.

info

Im Dokument Systembeschreibung (A6V10415500) werden die Kriterien zur Bestimmung der Systemdimensionierung und die Hardwareanforderungen für jede Kategorie aufgeführt.

Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Hardwarekategorien und Systemgrenzen konfigurieren.

Hardwarekategorie- und Systemgrenzen-Eigenschaften

Wenn Sie im Konfigurationsmodus das Objekt Server im System Browser wählen, werden im Register Erweiterte Bedienung Informationen zur Hardware-Kategorie und den Systemgrenzen angezeigt.
Die verschiedenen Eigenschaften und Befehle des Objekts Server, die ebenfalls die Eigenschaften zur Hardwarekategorie und den Systemgrenzen umfassen.

info

Wenn das Projekt die maximalen Systemobjekte für seine Hardwarekategorie nur geringfügig überschreitet, wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Systemobjektgrenze für diese Kategorie erhöhen zu lassen.
Wenn jedoch die Anzahl der Objekte erheblich über der Grenze liegt, muss das Projekt an eine höhere Kategorie angepasst werden, wofür auch eine Aktualisierung der Computerhardware erforderlich sein kann. Wenden Sie sich an den Kunden-Support.

 

 

Ausführliche Informationen zu diesen Eigenschaften finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

 

Eigenschaft

Beschreibung

Befehle

Systemobjekte

Die Gesamtzahl der derzeit im System konfigurierten Objekte. Der Wert wird alle 60 Sekunden automatisch überprüft und aktualisiert.

-

Systemobjektgrenze

Maximale Anzahl von Objekten, die ein Projekt aufweisen darf. Ihr Wert wird von der Hardwarekategorie bestimmt.

-

Hardwarekategorie

Systemobjektgrenze

EP

10000

MS (Standard)

≤50000

LS

>50000

und

≤150000

Systemlast

Belastung des Systems bezogen auf die Systemgrenzen.

  • Wenn die Anzahl der Objekte innerhalb der Systemgrenzen und auch unterhalb der Meldungsschwelle liegt, erscheint die Eigenschaft Systemlast nur im Register Erweiterte Bedienung und zeigt Normal an.
    Hinweis: Wichtige Schritte, die die Meldungsschwelle nicht überschreiten, werden direkt ausgeführt.
  • Wenn die Anzahl der Objekte innerhalb der Systemgrenzen, jedoch über der Meldungsschwelle liegt, erscheint die Eigenschaft Systemlast in den Registern Bedienung und Erweiterte Bedienung und zeigt Warnung an.
    Hinweis: Bei einem Importvorgang, der die Meldungsschwelle überschreiten würde, informiert Sie eine Warnmeldung, wie nahe Sie an die Grenze herankommen würden, und gibt Ihnen die Möglichkeit, zu wählen, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten.
  • Wenn die Systemgrenzen überschritten sind (z. B. wegen Auto-Discovery von Objekten), erscheint die Eigenschaft Systemlast in den Registern Bedienung und Erweiterte Bedienung und zeigt Alarm an. Im System wird weiterhin ein Alarm ausgegeben.
    Hinweis: Bei einem Importvorgang, der die Systemgrenzen überschreiten würde, informiert Sie eine Fehlermeldung, dass der Importvorgang nicht eingeleitet wird.

-

Hardwarekategorie

Systemgrenzen (maximal zulässige Objekte). Sie sollten so eingestellt werden, dass sie der tatsächlichen Hardwarekategorie der Installation entsprechen (EP, MS oder LS), wie im Dokument Systembeschreibung angegeben.

  • Anwenden: Sie können die Hardwarekategorie hier durch Auswählen eines anderen Wertes aus der Dropdown-Liste ändern.

Meldungsschwelle

Sicherheitsschwelle hinsichtlich der Systemgrenzen. Siehe Systemlast weiter oben.

-

Weitere Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften stehen ebenfalls im Register Erweiterte Bedienung zur Verfügung:

  • Systemeigenschaften: Gesamtanzahl der im Projekt verfügbaren Eigenschaften.
  • Treiber-Eigenschaften: Gesamtzahl der von den Treibern verwalteten Eigenschaften.
  • Alarmeigenschaften: Gesamtzahl der Eigenschaften, die Ereignismeldungen erzeugen können.
  • Textaufzeichnungen: Gesamtzahl der Zeichenfolgen-Einträge in die Projektdatenbank.
  • Wertaufzeichnungen: Gesamtzahl der Einträge von numerischen Werten in die Projektdatenbank.
  • Listenaufzeichnungen: Gesamtzahl der Arrays (Einträge von komplexen Datenstrukturen) in die Projektdatenbank.