Desigo PX
Dieser Abschnitt enthält Anweisungen für spezifische Szenarien in Desigo PX.
Voraussetzungen:
- Der Systemmanager ist im Bedienmodus.
Heizkurve bedienen
Die Bedienung der Desigo PX Heizkurve kann direkt in der Grafik oder im Register Bedienung erfolgen.

- Wählen Sie im System Browser die Technische Sicht.
- Wählen Sie Technisch > [Netzwerkname] > [Hierarchieebene 1-n] > [Heizgruppe] > [Heizkurve].
- Das Register Standard wird mit der Heizkurvengrafik angezeigt.
- Wählen Sie in der Grafik die Option:
- Vorlauftemperatursollwert, Max oder Min
- Temperatursollwerte unten, Aussen oder Vorlauf
- Temperatursollwerte hoch, Aussen oder Vorlauf
- Heizkörperexponent
- Sollwertkorrektur Vorlauftemperatur
Anlagenbedientableau
Ein Anlagenbedientableau enthält die wichtigsten Informationen zur Anlagensteuerung. Der Betriebszustand, Sollwerte oder Ausgänge können einfach bedient werden. Hinweis: Diese Funktion ist nicht in allen Projekten vorhanden.

Anlagentableau öffnen
- Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
- Wählen Sie Applikationen > Grafiken > [Grafikseite].
Hinweis: Das Anlagentableau wird geöffnet, wenn die Grafikseite als erste zu öffnende Seite konfiguriert ist. - Wenn die Anlagenseite geöffnet ist, öffnen Sie das Anlagentableau wie folgt:
- Ist die Anlagengrafik geöffnet, klicken Sie
. - Ist die Anlagengrafik geöffnet, klicken Sie das Register Verknüpfungen.
a. Wählen Sie Grafiken.
b. Klicken Sie den Link für das Anlagentableau. - Das Anlagentableau wird angezeigt.
Anlage steuern
- Wählen Sie den entsprechenden Anlagenschalter.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Aus, Ein, Auto, Stufe 1, Stufe 2 aus.
- Der ausgewählte Wert wird direkt ausgeführt.
Sollwert ändern
- Wählen Sie den entsprechenden Sollwert.
- Geben Sie den neuen Wert ein.
- Der eingegebene Wert wird direkt ausgeführt.
Ausgang schalten
Manuelles Schalten wird mit der BACnet-Prioriät 8 geschrieben.
- Wählen Sie den entsprechenden Ausgang.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Aus, Ein, Stufe 1, Stufe 2 aus.
- Der ausgewählte Wert wird direkt ausgeführt.
Hinweis: Die Schaltung kann nur ausgeführt werden, wenn keine Sicherheitsfunktionen anstehen.
Ausgang freigeben
Manuelles Schalten der BACnet-Prioriät 8 wird freigegeben.
- Wählen Sie den entsprechenden Ausgang.
- Klicken Sie
.
- Der Ausgang wird freigegeben. Die Steuerung erfolgt wieder über das Applikationsprogramm.