Die Installation einiger Voraussetzungen schlägt auch nach einem Neustart des Computers fehl.
Problem 1: Aufgrund eines vorhandenen Wertes im Registrierungsschlüssel PendingFileRenameOperations schlägt die Installation der folgenden Voraussetzungen selbst nach einem PC-Neustart fehlt.
Plattformvoraussetzungen
- WinCC OA
- Microsoft SQL Server 2022 - Express Edition
Erweiterungsvoraussetzungen
- S7 Communication Layer (Simatic S7-Erweiterungsvoraussetzung)
Ursache: In der Registry ist ein Registrierungsschlüssel PendingFileRenameOperations vorhanden, in dem Dateipfade gespeichert sind. Bei der Installation von Desigo CC wird nach dem PC-Neustart erwartet, dass Windows diese Dateipfade ersetzt, umbenennt oder löscht und anschließend den Wert des Schlüssels PendingFileRenameOperations löscht. In einigen Fällen wird der Wert des Schlüssels PendingFileRenameOperations allerdings selbst nach dem PC-Neustart nicht gelöscht. Bei der Installation der vorgenannten Voraussetzungen wird geprüft, ob der Wert des Schlüssels PendingFileRenameOperations leer ist. Wenn der Wert nicht leer ist, wird die Installation der Voraussetzungen abgebrochen und die Installation schlägt fehl.
Lösung: Wenn die Installation der Voraussetzungen selbst nach PC-Neustart fehlschlägt, löschen Sie den Wert des Schlüssels PendingFileRenameOperations (falls vorhanden) an folgenden Stellen der Registry:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired
Problem 2: Die Installation einer der folgenden Voraussetzungen schlägt fehl:
- ASP.NET Core 6.0 Runtime Hosting Bundle (v6.0.26)
- ASP.NET Core 8.0 Runtime Hosting Bundle (v8.0.1)
- Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.26
- Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.1
Ursache: Aufgrund einer höheren .NET-Runtime-Version schlägt die Installation einer der vorstehenden Voraussetzungen fehl.
Lösung: Sie müssen zunächst die Voraussetzungen mit einer höheren .NET-Runtime-Version deinstallieren.
- Navigieren Sie zu Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen.
- Deinstallieren Sie die höheren .NET-Runtime-Versionen.
- Installieren Sie die folgenden Voraussetzungen manuell vom Installationsmedium ...Installations-DVD\Install Files\GMS\Prerequisites\Microsoft .net:
- ASP.NET Core 6.0 Runtime Hosting Bundle (v6.0.26)
- ASP.NET Core 8.0 Runtime Hosting Bundle (v8.0.1)
- Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.26
- Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.1