Fehlerbehebung in HDB, NDB und Langzeitspeicher (LTS)
Im Folgenden werden die häufigsten Fehler und Probleme beschrieben, die bei der Arbeit mit der HDB und dem Langzeitspeicher (LTS) auftreten. Hier erhalten Sie Informationen zu den Ursachen und Verfahren zur Problembehebung.
History-Datenbank funktioniert nicht
Problem: History-Datenbank nicht in Betrieb.
Folgende Fehlermeldung der History-Datenbank kann in Desigo CC angezeigt werden (siehe nachfolgende Tabelle Alarme der History-Datenbank)

Lösung:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
- Schliessen Sie das Desigo CC Programm.
- Starten Sie die Systemmanagement-Konsole.
- Klicken Sie Stopp
. - Die Datenbank stoppt.
- Überprüfen Sie, ob die entsprechende History-Datenbank mit dem Projekt verknüpft ist.
- Klicken Sie Starten
. - Die Datenbank startet.
- Starten Sie erneut das Desigo CC Programm.
- Überprüfen Sie das Programm auf einwandfreie Funktionalität.

Hinweis:
Wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator oder den lokalen Partner-Support, wenn die Probleme mit der History-Datenbank bestehen bleiben.
Alarme der History-Datenbank | ||||
Objekt | Eigenschaft | Meldungen | Alarmwerte | Einfluss |
History-Datenbank | Einstellungen bearbeitet | Unzulässige Adresse des Client | True | Unbefugte Änderungen der HDB-Konfiguration können Probleme verursachen |
Datenbank-Füllstand | History Datenbank-Füllstand | > 95% | HDB nimmt keine weiteren Daten auf - sie ist fast voll | |
Task-Prozessor | Wartung inaktiv | Deaktivieren, Sofortiges Deaktivieren, Deaktiviert, Timeout, Deaktivierungs-Timeout, Sofortiges Deaktivieren-Timeout | GMS HDB-Service betreibt nicht die HDB-Wartung. Dies kann bei langer Dauer zu Datenbeschädigung führen | |
Auslastung des Task-Prozessors | Hohe Belastung durch Wartung | > 95% | HDB-Wartungsaufgaben sind sehr langwierig. Dies kann auf Probleme mit der SQL-Serverleistung /-belastung hindeuten | |
Archiv erstellen | Kann keinen Archiv-Abschnitt erstellen | Siehe Informationen unter Tabelle [1] | Durch einen Fehler bei der Archivierung wird das Schreiben von Daten in die HDB/Archive unterbrochen. Dies kann langfristig zu Datenbeschädigung führen. | |
Archiv umschalten | Kann Archiv-Abschnitte nicht umschalten | |||
Archiv schliessen | Kann Archiv-Abschnitt nicht schliessen | |||
Archiv migrieren | Kann keine Daten in Archiv migrieren | |||
Archivgruppen | Archivieren | Speicherung nicht aktiv | Ja | Durch einen Fehler bei der Archivierung wird das Schreiben von Daten in die HDB/Archive unterbrochen. Dies kann langfristig zu Datenbeschädigung führen. |
Benutzerdefinierte Archivgruppen | Archivieren | Speicherung nicht aktiv | ||
Anhänge | Grösse relativ | Maximale Ordnergrösse fast erreicht | >= 85% | Mögliches Problem wegen Platzmangel für eventuelle weitere Dateianhänge |
Maximale Ordnergrösse überschritten | >= 100% | |||
Zustand | Ungültiges Format des Ordner-Pfades | Ungültiges Pfad-Format | Speichern von Anhängen nicht möglich, wenn Ordner nicht verfügbar ist | |
Ordner nicht vorhanden | Pfad nicht vorhanden | |||
Ordner nicht verfügbar | Pfad nicht verfügbar | |||
Backup | Backup-Status | History-Datenbank | Fehlgeschlagen | Kein HDB-Backup erstellt |
Reader | Verbindungsstatus | History-Datenbank | Nicht verbunden | Kann keine Daten in/aus HDB ein-/auslesen |
Writer | Verbindungsstatus | History-Datenbank | Nicht verbunden | Kann keine Daten in/aus HDB schreiben |
Diese Information gehört zur obenstehenden Tabelle [1], Spalte Alarmwerte:
Kein Archivteil mit dem erforderlichen Zustand verfügbar; Kann Backup für einen Archivteil nicht erstellen; Automatisch verwaltete Archivteil-Datenbank kann nicht erstellt werden; Manuell verwaltete Archivteil-Datenbank erfüllt nicht die Voraussetzungen; Manuell verwaltete Archivteil-Datenbank nicht verfügbar; Erstellung von Infrastruktur in Archivteil-Datenbank fehlgeschlagen; Vergrösserung der Archivteil-Datenbank fehlgeschlagen; Semaphore für anfängliches Backup ist nicht frei; Kann nicht zum nächsten Archivteil umschalten; Reorganisation von Indizes beim Schliessen von Archivteil fehlgeschlagen; Verkleinern von Archivteil-Datenbank fehlgeschlagen; Konfigurieren von finalem Archivteil fehlgeschlagen; Kein aktueller Archivteil für Migration verfügbar; Schreiben von Fehler auf aktuellen Archivteil während der Datenmigration; Einer Archivgruppe zugewiesener Speicher nicht vorhanden oder deaktiviert; Erstellen von Objektübersicht in einem Archiv fehlgeschlagen.
Status einer Aufgabe ermitteln
Im Expander Task-Info unter History-Datenbanken > [SQL-Server-Name] wird die Task-Warteschlange und den Zustand jeder Task angezeigt. Platzieren Sie den Mauszeiger über einer Task, um den Tooltip zu sehen.
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den verschiedenen Status.
Zustand | Ursache | Lösung |
| Der Server konnte eine Task nicht ausführen. Er konnte beispielsweise ein Backup nicht erstellen. |
|
| Der Server konnte eine Task nicht ausführen und daher nicht zur nächsten Task übergehen. Zum Beispiel:
|
|
SMC stellt keine Verbindung zur Datenbank her
Problem: SMC stellt keine Verbindung zur Datenbank her
Ursache: Wenn Ihre Festplatte (mit der Datenbank) mit einer Software-Applikation wie BitLocker verschlüsselt ist und Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten, kann die SMC möglicherweise keine Verbindung zur Datenbank herstellen. Die Datenbank könnte den Status Wiederherstellung steht aus anzeigen.
Lösung: Führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Starten Sie die SQL Server-Instanz neu.
- Nehmen Sie die Datenbank offline und bringen Sie sie wieder online. Wählen Sie im Hauptmenü von MS SQL Server Management Studio Task > Offline schalten und dann Task > Online schalten.
Die SMC stellt die Verbindung zur Datenbank her.

Hinweis:
Wenn Sie die Festplatte verschlüsseln wollen, verwenden Sie die SQL Server Enterprise Edition mit Transparent Data Encryption (TDE).
Die Erstellung der History-Datenbank schlägt fehl aufgrund einer Nichtübereinstimmung in den Lokalisierungseinstellungen
Problem: Die Erstellung der History-Datenbank schlägt fehl und meldet einen Fehler.
Ursache: Die Erstellung der History-Datenbank schlägt fehl aufgrund einer Nichtübereinstimmung in den Lokalisierungseinstellungen.
Lösung: Um zu bestätigen, dass die Erstellung der History-Datenbank aufgrund von Lokalisierungseinstellungen fehlgeschlagen ist, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie Computerverwaltung > Lokale Benutzer und Gruppen > Gruppen > Administratoren.
- Fügen Sie vorübergehend SYSTEM zur Gruppe der Administratoren hinzu, falls noch nicht geschehen, und beachten Sie den angezeigten Namen, z.B. NT-AUTHORITY\SYSTEM.
- Wenn er bei der Erstellung der History-Datenbank nicht mit dem im SMC angezeigten Namen übereinstimmt,
z.B. NT-AUTORITÄT\SYSTEM, dann liegt das an den Lokalisierungseinstellungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu lösen:
- Öffnen Sie Systemsteuerung > Region in Windows.
- Wählen Sie im angezeigten Fenster das Register Verwaltung und klicken Sie Einstellungen kopieren.
- Es erscheint das Fenster Willkommensseite und Einstellungen für neue Benutzerkonten.
- Prüfen Sie, ob die Einstellungen in Aktuelle Benutzer, Willkommensseite, Neue Benutzerkonten identisch sind.
- Falls nicht, aktivieren Sie die beiden Kontrollkästchen, um die aktuellen Einstellungen in Willkommensseite und Systemkonten und in Neue Benutzerkonten zu kopieren und klicken Sie OK.
- Starten Sie SMC neu und erstellen Sie die History-Datenbank unter einem anderen Namen.

Fehlerbehebung für den Hostnamen des Systems in der HDB und NDB
Problem:
Wenn Sie den Hostnamen Ihres Systems geändert haben, wird in der SMC für die SQL Server-Instanz immer noch der vorherige Name in Rot angezeigt.
Wann immer in der SMC der alte Hostname des Systems angegeben wird, führt dies zu Verbindungsproblemen mit dem Remote-SQL-Server.
Lösung:
Nachdem der Hostname des Systems geändert wurde, müssen Sie in der SMC den Namen der SQL-Serverinstanz unter Datenbank-Infrastruktur > [SQL-Serverinstanz] aktualisieren.
- Die History-Datenbank und die Notification-Datenbank sind bereits erstellt und auf dem ausgewählten Server verfügbar.
- Öffnen Sie Datenbank-Infrastruktur > [SQL-Serverinstanz].
- Im Expander SQL-Server ist der vorherige Name rot hervorgehoben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fix .
Die Schaltfläche Fix erscheint nur, wenn Sie den Hostnamen des Systems geändert haben. Sobald der Hostname des Systems angepasst wurde, wird die Schaltfläche Korrigieren wieder ausgeblendet. - Eine Meldung wird angezeigt. Klicken Sie Ja, um den SQL-Serverdienst neu zu starten.

- Durch den Neustart des SQL-Serverdienstes wird der Name der SQL-Serverinstanz intern aktualisiert.
Daten werden nicht in der Verlaufsdatenbank gespeichert
Problem: Die Daten werden nicht in der Verlaufsdatenbank gespeichert und die HD2-Dateien werden mit der folgenden Fehlermeldung in der Datei PVSS_II.log erstellt.
Fehlende DB-Verbindung:
ODBC: State=IM008, Error=[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Dialog fehlgeschlagen
Lösung: Reparieren Sie den Microsoft SQL Server 2012 Native Client , indem Sie navigieren:
- Wählen Sie im Systemsteuerung > Programme und Funktionen.
- Wählen Sie Microsoft SQL Server 2012 Native Client und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
- Wählen Sie Reparieren.