OPC-Treiber starten oder stoppen

Der OPC-Treiber muss ausgeführt werden (im Konfigurationsmodus oder gestartet, um Konfigurationsdateien importieren zu können. Wenn der Konfigurationsmodus verwendet wird, muss der Treiber nach der Konfiguration gestartet werden, um eine echte Verbindung mit dem Feld herzustellen. Es kann auch nötig sein, den Treiber zu stoppen und zu starten, damit beispielsweise Änderungen an Alarmtabellen übernommen werden.

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie abhängig davon, wo der Treiber erstellt wurde, eine der folgenden Optionen aus:
    - Projekt > Managementsystem > Server > Server > Treiber > [OPC-Treiber]
    - Projekt > Managementstation > FEPs > [FEP-Station] > [Treiber] > [OPC-Treiber]
    .
  3. Im Register Erweiterte Bedienung gibt die Eigenschaft Managerstatus an, ob der Treiber gestoppt oder gestartet ist oder im Konfigurationsmodus läuft.
  4. Wenn der Treiber gestoppt ist, gehen Sie wie folgt vor:
    - Klicken Sie Start Konf…, um den Treiber ohne eine echte Verbindung zum Feld zu starten.
    - Klicken Sie Start, um den Treiber mit vollständiger Verbindung zum Feld zu starten.
  5. Wenn der Treiber im Konfigurationsmodus läuft oder gestartet ist, Sie ihn aber neu starten müssen:
    a. Klicken Sie Stoppen.
    b. Klicken Sie Start.
  1. Der Managerstatus ändert sich in Gestartet Der OPC-Treiber läuft.