Beleuchtungssteuerung

Die Steuerung benötigt eine Vielzahl an Informationen über externe Einflüsse und Benutzeraktionen, um die Anforderungen abdecken zu können. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Einflüsse, die bei der Beleuchtungssteuerung zu berücksichtigen sind.

Einflüsse auf die Beleuchtung
Einflüsse auf die Beleuchtung

Die Positionierung der Beleuchtungsprodukte im Gebäude, der Verwendungszweck der Räume und die Zuordnung der Räume zu Organisationseinheiten bestimmen, welche Informationen auf die Beleuchtungssteuerung wirken, zum Beispiel:

Grau:

Ganzes Gebäude

Grün/Gelb:

Räume eines Mieters, z.B. ein Stockwerk.

Orange:

Lokale manuelle Bedienung

Das Steuerungskonzept richtet sich nach folgenden Prinzipien:

 

Bedienung

Schaltverhalten durch äussere Einflüsse

Symbol

Betriebsart

BACnet-

Priorität

Beschreibung

Zeitprogramm

13

 

Zeitprogramme schreiben normalerweise mit der Priorität 13 und können lokal übersteuert werden

8

Für bestimmte Anwendungen (z.B. Raumreinigung) kann mit der Priorität 8 eine lokale Bedienung übersteuert werden

Szenen

7

Lichtschalter, die nicht von der Managementplattform übersteuert werden dürfen, müssen mit der Priorität 7 programmiert werden (z.B. Vorführraum)

13

Lichtschalter, die lokal übersteuert werden dürfen

Präsenzmelder

(belegt)

13

Präsenzmelder melden/schalten immer mit der Priorität 13; je nach verwendetem Typ wird sofort geschaltet oder abhängig von der Beleuchtungsstärke

Präsenzmelder

(nicht belegt)

13

Präsenzmelder melden/schalten immer mit der Priorität 13

Bedienung

13

Gleichberechtigter Schaltzustand wie der lokale Lichtschalter. Systembedienung mit manuellem- und Automatikzustand

Erweiterte Bedienung

8

Übersteuert die lokale Einstellung, bis der Schaltzustand wieder auf Automatik zurückgesetzt wird

Zentrale Funktionen

8

Gleichberechtigter Schaltzustand mit Priorität 8 wie in der Managementplattform

13

Gleichberechtigter Schaltzustand mit Priorität 13 wie in der Managementplattform

 

 

Lokale Bedienung

Mit dem Raumbediengerät wird ein Objekt mit der Priorität 13 geschaltet. Somit verhalten sich Lichtschalter, Präsenzmelder, Zeitprogramm oder Managementplattform (Priorität 13) beim Schalten gleichberechtigt. Dies bedeutet, dass immer die letzte Bedingung gilt.

Lokale Bedienung für Beleuchtung
Lokale Bedienung für Beleuchtung

 

Managmentplattformbedienung

Bei der Managementplattformbedienung wird ein Objekt mit der Priorität 8 geschaltet und alle Schaltvorgänge der Prioritäten 9–16 übersteuert. Die Automatik mit Priorität 15 wird so lange ausser Betrieb gesetzt, bis das Objekt wieder auf die nächsttiefere verwendete Priorität gesetzt wird. Eine anstehende Priorität 13 oder 15 beim Objekt wird übernommen.

Managementplattformbedienung für Beleuchtung
Managementplattformbedienung für Beleuchtung

 

Zentrale Funktion

Mit der zentralen Funktion können mehrere Räume im Gebäude mit derselben Priorität übersteuert oder geschaltet werden. Die zentralen Funktionen werden nach Gebäudeanforderungen eingeteilt:

Die zentralen Funktionen verwenden die gleichen Prioritäten wie die lokale Steuerung/Regelung, so dass die Übersteuerung mit Priorität 8 dauerhaft und mit Priorität 13 temporär ist. Eine temporäre Übersteuerung kann mit dem Raumbediengerät übersteuert werden.

Zentraler Bedienung für Beleuchtung
Zentraler Bedienung für Beleuchtung

 

Sicherheitsfunktionen

Eine Beleuchtungsgruppe kann nur ein- und ausgeschaltet werden, wenn die aktuelle Priorität höher (remote >8 oder lokal >13) ist. Ist die Priorität wegen einer Sicherheitsfunktion niedriger, ist ein Schalten erst möglich, wenn der Normalzustand wieder erreicht ist.

Eine aktive Sicherheitsfunktion wird wie folgt dargestellt:

 

Notfallbeleuchtung mit zentraler Bedienung
Notfallbeleuchtung mit zentraler Bedienung
info

Hinweis:
Eine manuelle Schaltung während einer aktiven Sicherheitsfunktion wird erst nach Aufhebung der Sicherheitsfunktion geschaltet.

 

Remote-Bedienung und Notfall

Bei der Notfallbeleuchtung werden alle anstehenden Befehle übersteuert, bis der Zustand zurückgesetzt wird.

Notfallbeleuchtung mit lokaler Bedienung
Notfallbeleuchtung mit lokaler Bedienung

Beim Zurückschalten von einer höheren in eine tiefere Priorität gibt es zwei Fälle:

 

Bedienung über lokalen Schalter

Wird ein lokaler Schalter im Notbetrieb bedient, so hat dies keinen Einfluss auf den Zustand danach. Das heisst, die Beleuchtung wird nach dem Notfall ausgeschaltet und muss durch den Benutzer über den lokalen Schalter wieder eingeschaltet werden.

Notfallbeleuchtung mit lokaler Bedienung
Notfallbeleuchtung mit lokaler Bedienung
info

Hinweis:
Alle im Raum lokal ausgeführten Befehle mit Priorität 13 werden verworfen, wenn eine höhere Priorität wie z.B. 8 anliegt, d.h., der Befehl wird auch später nicht ausgeführt.

 

Bedienung über die Managementplattform

Wird während des Notbetriebs die Beleuchtung über die Managementplattform eingeschaltet, so bleibt dieser Zustand nach dem Notbetrieb erhalten.

Bedienung der Notfallbeleuchtung über die Managementplattform
Bedienung der Notfallbeleuchtung über die Managementplattform

 

BACnet-Prioritäten für Beleuchtung

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Prioritäten in Desigo verwendet werden.

Prioritäten in der Beleuchtung

Priorität

Beschreibung

Beispiel

1

Notbetriebsart 1

2

Notbetriebsart 2

Für die Beleuchtung von Fluchtwegen oder den Support für Notdienste kann die Beleuchtung während eines Brandalarms eingeschaltet bleiben.

3

Notbetriebsart 3

4

Schutzbetriebsart 1

5

Schutzbetriebsart 2

6

Minimum Ein/Aus

7

Manuelle Betriebsart 1

  • Überschreibt alle manuellen Eingriffe und Automatikfunktionen (z.B. Beleuchtung kann nicht durch Systembediener während Präsentation eingeschaltet werden).
  • Szene (kann einer anderen BACnet-Priorität zugewiesen werden).

8

Manuelle Betriebsart 2

  • Manueller Betrieb durch Systembediener
  • Zeitprogramm

9‒12

Automatikbetriebsart 1‒4

13

Manuelle Betriebsart 3

  • Manuelle Bedienung im Raum
  • Manuelle Bedienung durch Systembediener
  • Zeitprogramm

14

Automatikbetriebsart 5

15

Automatikbetriebsart 6

Automatik des Programms

16

Automatikbetriebsart 7

info

Hinweis:
Alle im Raum lokal ausgeführten Befehle mit Priorität 13 werden verworfen, wenn eine höhere Priorität, wie z.B. Priorität 8, anliegt. Der Befehl wird auch später nicht ausgeführt.