HLK-Raumregelung

HLK-Anlagen und deren Geräte im Raum beeinflussen das Raumklima in geschlossenen Räumen. Durch Regeln und Steuern von Temperatur, Feuchte und Luftqualität wird während der Belegungsphase ein angemessenes Raumklima gesteuert.

Die HLK-Anlagen im Raum werden in Anlagenfamilien, die sich in ihrer Ausführung und Wirkungsweise grundsätzlich voneinander unterscheiden, aufgeteilt. Es werden folgende Anlagenfamilien unterstützt:

* wahlweise mit zusätzlichen Radiatoren

 

HLK-Schema Anlagenfamilien

Innerhalb einer HLK-Anlagenfamilie unterscheiden sich die Mitglieder nur geringfügig. Beispiele für Familienmitglieder der Familie Fan-Coil.

 

BACnet-Prioritäten bei HLK-Anwendungen

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Prioritäten in Desigo verwendet werden.

Prioritäten in der HLK

Priorität

Beschreibung

Beispiel

1

Notbetriebsart 1

2

Notbetriebsart 2

Personenschutz (Ventilator darf wegen Rauch nicht geschaltet werden)

3

Notbetriebsart 3

4

Schutzbetriebsart 1

5

Schutzbetriebsart 2

Verriegelung über ein abhängiges Objekt (z.B. Klappe muss geöffnet werden, bevor der Ventilator eingeschaltet werden darf)

6

Minimum Ein/Aus

7

Manuelle Betriebsart 1

8

Manuelle Betriebsart 2

Manueller Betrieb durch Systembediener oder vor Ort

9‒12

Automatikbetriebsart 1‒4

13

Manuelle Betriebsart 3

  • Manuelle Bedienung im Raum
  • Manuelle Bedienung durch Systembediener
  • Zeitprogramm

14

Automatikbetriebsart 5

15

Automatikbetriebsart 6

Automatik des Programms (z.B. Temperaturregelung)

16

Automatikbetriebsart 7