Fehlerbehebung in Desigo PX

Dieser Abschnitt enthält Fehlerbehebungsinformationen für Desigo PX.

Fehler in der Desigo PX Treiberkonfiguration bearbeiten

Meldung

Situation

Gehen Sie wie folgt vor...

Ungültige Instanznummer der Managementplattform.

Ungültige oder fehlende Konfigurationsangaben des Treibers im Expander Einstellungen des Registers BACnet.

Legen Sie die Instanznummer fest.. Siehe Erstellen des Feuer-BACnet-Treibers.

Der BACnet-Treiber ist erst dann vollständig konfiguriert, wenn eine Netzwerkverbindung hinzugefügt wurde. Wenn Sie ihn ohne eine Netzwerkverbindung speichern, können Sie Datenimporte ausführen, aber der Treiber kommuniziert dann nicht im BACnet-Netzwerk.

Ungültige oder fehlende Konfigurationsangaben des Treibers im Expander BT-BACnet-Stack-Konfiguration des Registers BACnet.

Erstellen Sie die benötigten Ports, und wählen Sie einen Netzwerkadapter aus. Siehe Erstellen des Feuer-BACnet-Treibers.

Der Treiber kann nicht gelöscht werden, während er das folgende Netzwerk überwacht: Netzwerk_xyz.

Sie versuchen, einen Treiber zu löschen, der aktuell mit einem Netzwerk verbunden ist.

Löschen Sie zunächst das entsprechende Netzwerk, und versuchen Sie dann erneut, den Treiber zu löschen.
Hinweis: Das Löschen eines Netzwerks führt zum Entfernen der gesamten Datenstruktur.

Umgang mit Importfehlern

Meldung

Situation

Gehen Sie wie folgt vor...

Ungültiges Dateiformat

Die ausgewählte Datei ist keine gültige Datendatei aus dem Tool.

Erstellen Sie eine neue Exportdatei, und versuchen Sie, diese zu importieren.

Import fehlgeschlagenen - Neuer Datenpunkt konnte nicht erstellt werden.
Abbrechen, Fortsetzen, Alle fortsetzen

Beim Import wurde eines der zu importierenden Objekte nicht erkannt.

Wenn Sie den genauen Grund für den fehlenden Objekttyp nicht kennen, klicken Sie Abbrechen, um den Importvorgang zu beenden.

Alternativ können Sie Fortsetzen wählen und das fehlende Objekt auslassen, oder Alle fortsetzen klicken, um alle weiteren behebbaren Fehler zu ignorieren.

Versuchen Sie in jedem Fall, eine neue Exportdatei zu erstellen und zu importieren. Wenden Sie sich an den technischen Support, falls das Problem weiterhin auftritt.

Mehrere Netzwerke vorhanden

Die Import-zip-Datei enthält Geräte aus mehreren Netzwerken.

Wählen Sie das Netzwerk für den Import der Datenpunkte aus.

Import nicht möglich. Importdaten würden die Systemgrenze übersteigen.

Die Importfunktion erkennt mehr Datenpunkte als im Projekt zugelassen sind. Nachdem die Meldung mit OK bestätigt wird, wird der Import abgebrochen.

Das Projekt ist standardmässig auf Klein gesetzt und unterstützt 25.000 Datenpunkte. Ändern Sie die Projektgrösse. Hinweis: Ändern Sie die Projektgrösse nur, wenn Ihre Hardware den Anforderungen des vergrösserten Projekts entspricht.

Nach dem Import beträgt die Systembelastung [über 90 %].

Die Projektgrösse für Systemdatenpunkte ist fast erreicht (aktuelle Systemgrösse + Grösse des Imports).

Die Projektgrösse muss geändert werden, damit weitere Datenpunkte importiert werden können.

Trendlog-Referenz fehlerhaft oder leer

Ein Eintrag erscheint in der Alarmliste, wenn die Adresse eines Trendlog-Objekts ungültig ist. Die Meldung kann wie folgt unterdrückt werden:

Der Workflow ist im Abschnitt Trendlog-Referenz zuweisen oder ersetzen beschrieben.

Einige Eigenschaften werden Leer oder mit 0 angezeigt

In der Desigo CC V5.0 werden bei aktualisierten Projekten nicht alle Eigenschaften mit Werten angezeigt (siehe im Kapitel Kompatibilitätsliste den Abschnitt Sichtbarkeit der Objekteigenschaften geändert in der Standard-Bibliothek V5.0). Damit die Werte aktualisiert werden, muss ein erneuter Datenimport durchgeführt werden.

  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [Netzwerkname] > Hardware > [Automationsstationsname].
  3. Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Import.
  4. Klicken Sie Start.
  5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Automationsstation.
  1. Die Werte werden für die neuen Eigenschaften aktualisiert angezeigt.