IEC 61850-Geräte
Q100-Gerät
Das folgende PowerQuality-Gerät (PQ) kann integriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter SICAM Q100.
Die multifunktionale Messeinrichtung SICAM Q100 dient zur Erfassung, Visualisierung, Auswertung und Übertragung von elektrischen Messgrössen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Frequenz, Leistung, Netzqualität, Oberschwingungen etc.
Die Erfassung, Verarbeitung und Genauigkeit der Messgrössen und Ereignisse erfolgt gemäss dem Messstandard IEC 61850 PowerQuality. Die Messgrössen können über Kommunikationsschnittstellen an einen PC oder eine Anlagensteuerung ausgegeben oder auf einem Display angezeigt werden. Neben der Überwachungsfunktion bietet das All-in-One-Gerät SICAM Q100 eine kombinierte Aufzeichnungs- und Auswertefunktion: Messwerte können in parametrierbaren Zeitintervallen mit verschiedenen Aufzeichnungseinrichtungen wie PowerQuality- und Störschreiber aufgezeichnet werden. Langzeitdaten und Ereignisse werden direkt im Gerät ausgewertet und als Report gemäss PowerQuality-Standards (z. B. EN50160) dargestellt.
Die Qualität wird allgemein als ein wichtiger Aspekt jeder Versorgungsspannung angesehen. Eine unzureichende Qualität der Versorgungsspannung wirkt sich negativ auf den Betrieb und die Betriebssicherheit der an das Netzwerk angeschlossenen Verbraucher aus und kann schwerwiegende Folgen haben, die letztendlich zu erhöhten Kosten für den Benutzer und das Versorgungsunternehmen führen.
Die Norm EN 50160 Netzqualität beschreibt die wichtigsten Spannungskenngrössen an den Versorgungsanschlüssen der Kunden in öffentlichen Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen. Die umfassende Erfassung und Dokumentation der für die Versorgungsqualität relevanten Parameter ist ein obligatorischer Schritt, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu deren Beseitigung einzuleiten.
Das Gerät SICAM Q100 wird in 1-phasigen, 3- und 4-Leitersystemen (mit Neutralleiter) eingesetzt.
Gerät | Objektmodell | Kurzbezeichnung | Adressprofil | Für Versionen |
Q100 | GMS_IEC61850_SICAM_Q100_V1XX | SICAM_Q100_V1XX | 1Phase_V1xx 3Phase3Wires_Balanced_V1xx 3Phase3Wires_Unbalanced(2I) _V1xx 3Phase3Wires_Unbalanced(3I) _V1xx 3Phase4Wires_Balanced_V1xx 3Phase4Wires_Unbalanced_V1xx | 1,3 |
Q100 | GMS_IEC61850_SICAM_Q100_V2XX | SICAM_Q100_V2XX | 1Phase_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) _V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) _V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase4Wires_Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase4Wires_Unbalanced(PH_N) _V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase4Wires_Unbalanced(PH_PH) _V2xx Base10cycleOr12cycle
1Phase_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) _V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) _V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase4Wires_Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase4Wires_Unbalanced(PH_N) _V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase4Wires_Unbalanced(PH_PH)_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | 2.6 |
Q200-Gerät
Das folgende PowerQuality-Gerät (PQ) kann integriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter SICAM Q200.
Das SICAM Q200 ist ein Netzwerkanalysator zur hochauflösenden Erfassung und Bewertung der Netzqualität in elektrischen Stromversorgungssystemen. Es bietet Algorithmen und Funktionen für Energiemanagement-Anwendungen. Das Gerät unterstützt die kontinuierliche Erfassung und Analyse aller relevanten Parameter. Die Ergebnisse helfen bei der Identifizierung und Umsetzung von Qualitätsprogrammen zur Sicherung der Versorgungsqualität.
Der Einsatz von SICAM Q200 erhöht die Lebensdauer der Anlagen und reduziert gleichzeitig die Ausfallzeiten. SICAM Q200 ist ein PowerQuality-Gerät nach IEC 61850, das AC-Kenngrössen wie Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Oberschwingungen etc. erfasst, visualisiert, analysiert und überträgt. Die Messgrössen können über Kommunikationsschnittstellen einem PC, einem Energieautomatisierungs-/SCADA-System zur Verfügung gestellt und/oder auf einem Display angezeigt werden. Darüber hinaus bietet SICAM Q200 eine kombinierte Aufzeichnungs- und Analysefunktion für Messwerte direkt im Gerät. Langzeitdaten und Ereignisse können über IEC 61850 an das SICAM PQS- / PowerQuality Analyzer-System übertragen und es können flexible Analysen und Berichte (z. B. EN50160) erstellt werden.
Das Gerät SICAM Q200 wird in 1-phasigen, 3- und 4-Leitersystemen (mit Neutralleiter) eingesetzt.
Gerät | Objektmodell | Kurzbezeichnung | Adressprofil | Für Versionen |
Q200 | GMS_IEC61850_SICAM_Q200 | SICAM_Q200 | 1Phase_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) _V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) _V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase4Wires_Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle
3Phase4Wires_Unbalanced Base10cycleOr12cycle
1Phase_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) _V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) _V2xx Aggregation150cycleOr180cycle
3Phase4Wires_Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle 3Phase4Wires_Unbalanced Aggregation150cycleOr180cycle | 2.7 |