Datenkonsistenz sicherstellen
Szenario: Zwischen der Systemdatenbank und der Automationsstation sind Dateninkonsistenzen aufgetreten, da die Anwendung neu geladen wurde. Sie müssen einen Offline-Import durchführen, um diese Inkonsistenzen zu beseitigen. Die Automationsstation meldet solche Dateninkonsistenzen mit einem COV an Desigo CC. Dateninkonsistenzen treten auf der Automationsstation auf, wenn sich der Programmwechselzeitpunkt geändert hat (die Applikation wurde neu geladen).

Hinweis:
Die Funktion wird von der Desigo-Automationsstation ab Version 6 unterstützt.
- Die Dateninkonsistenz wird in der Alarmübersichtsleiste unter Status der Alarmklasse angezeigt.
- Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
- Klicken Sie Ein der Alarm Übersichtsleiste Zustand.
- Eine gefilterte detaillierte Liste angezeigt. Die Fehlermeldung
Konfiguration veraltet (Download oder erneuter Import erforderlich)wird angezeigt. - Wählen Sie die Alarmzeile.
- Wählen Sie die Automationsstation in der Spalte Quelle , um die betroffene Automationsstation zu identifizieren.
- Gehen Sie wie folgt vor:
a. Verwenden Sie ABT Site, um das Anwendungsprogramm auf die Automationsstation herunterzuladen.
b. Importieren Sie die aktuelle s1x-Datei für die betroffene Automationsstation.
- Nach erfolgreichem Import oder Download wird unter der Eigenschaft Konsistenz die Meldung
Up to dateangezeigt. - Die Fehlermeldung wird aus der Alarmübersichtsleiste entfernt.