Desigo BACnet-Gerät löschen
- Der Treiber ist derzeit nicht mit einem BACnet-Netzwerk verbunden.
- Wählen Sie Projekt > Managementstation > Server > Server > Treiber.
- Treiber auswählen.
- Klicken Sie das Register BACnet.
- Klicken Sie Löschen
Objekt. - Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- Klicken Sie Ja.
- In der Statusleiste von System Manager wird
Objekt erfolgreich gelöschtangezeigt.

Hinweis:
Sie versuchen, einen Treiber zu löschen, der aktuell mit einem Netzwerk verbunden ist. In solchen Fällen führt der Befehl Löschen zu einer Fehlermeldung. Da ein Treiber nicht getrennt werden kann, müssen Sie zuerst das entsprechende Netzwerk vollständig löschen, bevor Sie den Treiber löschen können.