Desigo-Zertifikat auf der Automation Station überprüfen
Szenario: Sie möchten das auf der Desigo-Automationsstation installierte Zertifikat überprüfen. Sie kann ab der Version Desigo 6.2 (ABT 2.1.1) überprüft werden.
- Wählen Sie Projekt > Subsystem > [Netzwerkname] > Hardware > [Automationsstation].
Status aktivieren
- Wählen Sie das Objekt Infrastruktur, Zertifikat [Infra'Crtf].
- Klicken Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Hardwarekategorie
- Die folgenden Status können Anzeige werden:
-Aktiviert(Das Verfallsdatum wird überwacht.)
-Verfallswarnzeit(Eine Alarmmeldung wird in der Alarmleiste angezeigt.)
-Abgelaufen(Eine Alarmmeldung wird in der Alarmleiste angezeigt.)
-Inaktiv(Das Verfallsdatum wird überwacht.)
Wenn ein Zertifikat abgelaufen ist, können Sie mit einem Webbrowser nicht mehr über eine gesicherte Verbindung auf den Setup- und Service-Assistenten zugreifen. Sie können das Zertifikat mit ABT Site erneuern. Wählen Sie auf der Registerkarte [Automationsstation] die Option IP und erzeugen Sie ein neues Zertifikat.
Gültig bis wählen
- Wählen Sie das Objekt Infrastruktur, Zertifikat [Infra'Crtf].
- Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Gültig bis.
- Das Enddatum wird angezeigt.
Ablauf der Warnzeit
Die Verfallswarnzeit ist standardmäßig auf 90 Tage eingestellt. Die Verfallswarnung kann nur in ABT Site geändert werden.
Aussteller aktivieren
- Wählen Sie das Objekt Infrastruktur, Zertifikat [Infra'Crtf].
- Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Aussteller.
- Der Austeller wird angezeigt.