Kopf-/Fusszeilen einrichten
Kopf- und Fusszeile befinden sich am oberen bzw. unteren Seitenrand und enthalten Informationen über die Seite, z.B. Seitenzahl, Seitentitel, Datum/Uhrzeit usw.
Sie können auch Logos in den Kopfzeilenbereich des Berichts einfügen und die Breite der Kopfzeile anpassen, um ein grösseres Bild oder Logo nutzen zu können.
- Klicken Sie das Register Layout.
- Das Gruppenfeld Seite einrichten wird angezeigt.
- Klicken Sie das Symbol Dialog starten
. - Das Dialogfeld Seite einrichten wird angezeigt.
- Wählen Sie die Kästchen Kopfzeile zeigen oder Fusszeile zeigen, um die Kopf- oder Fusszeile auf einer Seite anzuzeigen.
Um die Kopf-/Fusszeile zu verbergen, entfernen Sie die Markierung in den Kästchen. Sie können die Kopf- und Fusszeilenabstände auch definieren, indem Sie die Werte des oberen und unteren Rands ändern. - Um die Breite der Kopf-/Fusszeile zu ändern, wählen Sie die Kopf-/Fusszeile und ziehen dann den Trenner
an die gewünschte Stelle.
Alternativ können Sie die Breite durch eine Prozentangabe im Feld Prozentspanne im Gruppenfeld Kopf-/Fusszeile ändern.
Wenn Sie in einem der Felder 100 eingeben, werden die Werte in den beiden anderen Feldern auf 0 gesetzt.

Hinweis:
Die Kontrollkästchen Kopfzeile anzeigen und Fusszeile anzeigen sind standardmässig aktiviert, und der Abstand zum oberen und unteren Seitenrand ist auf 1 Einheit (cm oder Inch, je nach Standort) voreingestellt.