Logos einfügen
Logos einfügen
- Sie haben in System Browser > Berichte eine vorhandene Berichtsdefinition gewählt oder Sie haben eine neue Berichtsdefinition erstellt und möchten diese nun konfigurieren.
- Klicken Sie das Register Start.
- Klicken Sie im Gruppenfeld Einfügen auf das Gruppenfeld Logo, und wählen Sie die Option Logo verwalten.
- Das Dialogfeld Logo verwalten wird angezeigt.
- Klicken Sie Durchsuchen.
- Wählen Sie eine Bilddatei, vorzugsweise in folgendem Format: BMP, .PEG, PNG oder GIF. Stellen Sie sicher, dass die Grösse der Bilddatei 1 MB nicht überschreitet.
- Klicken Sie Öffnen.
- Das Feld Logo-Auswahl zeigt den Dateipfad an. Dieses Feld können Sie nicht bearbeiten. Der Bilddateiname wird als der Name des Logos gespeichert.
- Klicken Sie Hochladen.
- Das Bild wird der Liste Verfügbare Logos hinzugefügt, und die Logo-Datei wird unter folgendem Pfad gespeichert: [Installationslaufwerk:]\[Projektname]\Data\Reporting\Logo.
Sie können nun damit fortfahren, ein Logo einzufügen. - Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um ein Logo einzufügen.
- Klicken Sie im Gruppenfeld Einfügen das Gruppenfeld Logo, wählen Sie ein Logo und ziehen Sie es an die Stelle in der Berichtsdefinition, an der Sie es einfügen möchten.
- Zeigen Sie in der Berichtsdefinition auf die Stelle, an der Sie das Logo einfügen möchten, rechtsklicken und wählen Sie das benötigte Logo unter Logo einfügen.
- Das Logo wird in die Berichtsdefinition eingefügt.

Hinweis 1:
Sie können die Position des Logos in der Berichtsdefinition ändern, indem Sie die Pfeilsymbole (nach oben
, nach unten
, an den Anfang
, ans Ende
) im Gruppenfeld Platzierung des Registers Layout nutzen oder ein Logo in der Berichtsdefinition rechtsklicken und Verschieben wählen.
Hinweis 2:
Um ein Logo zu löschen, klicken Sie das Logo und drücken die Taste LÖSCHEN. Sie löschen das Logo mit dem Befehl Logo verwalten im Gruppenfeld Logo aus dem Quellverzeichnis. Wenn Sie ein Logo aus dem Quellverzeichnis löschen, erscheint in der Berichtsdefinition das Parkverbotssymbol (anstelle des Logos) und ein Tooltip zeigt die Information Logo gelöscht oder im Quellverzeichnis umbenannt an. Bei einer weiteren Ausführung der Berichtsdefinition wird im PDF- bzw. XLS-Format nichts angezeigt.