Task-Liste und Zustände
Der linke Bereich des Registers Tasks zeigt eine Liste der vorhandenen Bediener-Tasks mit den folgenden Informationen:
- Zustand und Name der Task
- Zustandsangaben (letzte Zustandsänderung und Fälligkeitsdatum)
- Ersteller der Task
Sie können die Tasks in der Liste sortieren, indem Sie auf die jeweilige Spaltenüberschrift klicken. Wenn Sie Tasks nach dem Zustand sortieren und mehrere Tasks den gleichen Zustand haben, stehen die ältesten Tasks oben. Tasks in den folgenden Zuständen sind rot hervorgehoben, um darauf hinzuweisen, dass sie eine Bearbeitung erfordern: Geschlossen wegen fehlender Lizenz, Abgelaufen oder Abschliessen.
Zustand | Bedeutung | Verfügbare Aktionen |
| Der anfängliche Zustand. Die Task kann gestartet werden. | Start (Zustand ändert sich in |
| Der Befehl Start wurde geklickt, aber die Task wartet auf die in Startdatum konfigurierte Verzögerung (Option In oder Um), bevor sie die Befehle ausführt. Sobald das Startdatum erreicht wird, ändert sich der Zustand in | Abbrechen (Zustand ändert sich in |
| Das System prüft die Sicherheit und die Zugriffsrechte für die Ausführung der Befehle:
| - |
| Die Befehle in der Task werden ausgegeben. Anschliessend ändert sich der Zustand in:
| Abbrechen (Zustand ändert sich in |
| Die Befehle in der Task wurden alle erfolgreich ausgegeben. Oder einige Befehle in der Task wurden erfolgreich ausgegeben, aber es ist auch mindestens ein Fehler aufgetreten. Wenn der Countdown-Timer für die Task-Dauer abläuft (Fälligkeitsdatum erreicht), ändert sich der Zustand in | Passen Sie das Fälligkeitsdatum der Task an. Task schliessen. (Zustand ändert sich in Sofern verfügbar, können Sie die Task vor Erreichen des Fälligkeitsdatums manuell zurücksetzen. |
| Wenn das Fälligkeitsdatum der Task erreicht ist, wartet das System auf die aus der Ausführung der Task-Befehle resultierenden Bedingungen.
| - |
| Der Befehl Abbrechen wurde geklickt. (Zustand ändert sich in | - |
| Der Befehl Zurücksetzen wurde geklickt oder die Task wurde nach Erreichen des Fälligkeitsdatums automatisch zurückgesetzt. Befehle werden ausgeführt, um die Eigenschaften auf den Originalzustand zurückzusetzen | Abbrechen (Zustand ändert sich in |
| Die Task wurde abgeschlossen (Fälligkeitsdatum erreicht), und die aus der Ausführung der Task-Befehle resultierenden Bedingungen wurden erfüllt. | Schliessen (Zustand ändert sich in Zurücksetzen (falls verfügbar) |
| Der Befehl Schliessen wurde geklickt, nachdem die Task erfolgreich oder erfolglos ausgeführt wurde. In diesem Zustand können Sie die Task entweder löschen, um sie aus der Liste zu entfernen, oder sie duplizieren, um sie erneut auszuführen. | Task löschen. Task duplizieren. |
| Die Lizenz ist abgelaufen, während die Task ausgeführt wurde. Wenn Sie die Task dennoch ausführen möchten, können Sie sie duplizieren. Andernfalls können Sie sie löschen, um sie aus der Liste zu entfernen. | Task löschen. Task duplizieren. |
| Die Task hat das Fälligkeitsdatum erreicht, aber die aus der Ausführung der Task-Befehle resultierenden Bedingungen wurden nicht erfüllt. | Ändern Sie das Fälligkeitsdatum. Dadurch wird die Task automatisch neu gestartet. Erfüllen Sie die Bedingungen manuell, indem Sie die Befehle im Register Bedienung ausführen. Schliessen Sie die Task. Task zurücksetzen (falls verfügbar). |
| Die Ausführung der Task wurde abgebrochen oder alle Befehle wurden mit Fehlern ausgeführt. Hinweis: In diesem Zustand werden die Bedingung nicht verifiziert. | Task erneut starten Task schliessen Task zurücksetzen (falls verfügbar) |