Inhalt-Editor

Im Register Inhalts-Editor können Sie Meldungsinhalte in Form von Text-, Audio- oder andere Dateien (z.B. Video-, PDF- oder Textdatei) hinzufügen und konfigurieren.

info

Hinweis:
Die Funktionen Speichern unter , Löschen , Import und Export sind für Windows App Clients deaktiviert.

Textinhalt

Der Expander Textinhalt im Register Inhalt-Editor wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt:

info

Hinweis:

Sie können die Eigenschaft EnableViewPriorityCustomization in der projektspezifischen Konfigurationsdatei auf True setzen, um die Prioritäten der Ansichten festzulegen und zu definieren. Der Standardwert lautet False.

 

Wenn Sie die sprachspezifischen Sonderzeichen im Kurztext zum Senden einer Meldung an das ESPA 4.4.4-Gerät hinzufügen, werden diese Sonderzeichen standardmässig durch die entsprechenden Ersatzzeichen ersetzt. Die Sonderzeichen sowie ihre Ersatzzeichen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Auch beim Senden einer Meldung an alle Geräte können sprachspezifische Sonderzeichen innerhalb des Kurztextes durch Ersetzungszeichen ausgetauscht werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Systemadministrator.

Die nachfolgende Tabelle der sprachspezifischen Sonderzeichen kann um weitere Zeichen ergänzt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Systemadministrator.

Sprache

Sonderzeichen

Ersetzungszeichen

Tschechisch

ě, ř, ů

e, r, u

Dänisch

æ, ø, å, Å

a, o, a, A

Niederländisch

ij

I

Finnisch

ä, ö

ae, oe

Französisch

è, é, à, á, â, ô, œ, ç

e, e, a, a, a, o, o, c

Deutsch

ä, ö, ü, ß

ae, oe, ue, ss

Ungarisch

ő, ű

o, u

Italienisch

à, è, ì, ù

a, e, i, u

Norwegisch

æ, ø, å, Å

a, o, a, A

Polnisch

ń, ź, ż, ł, ó, ś, ć, ą, ę

n, z, z, t, o, s, c, a, e

Portugiesisch

ã, õ, ç

a, o, c

Rumänisch

ţ, ă

t, a

Spanisch

ñ, á, é, í, ó, ú

n, a, e, i, o, u

Slowakisch

ĺ, ä, ô, l´

I, ae, o, I

Schwedisch

ä ö å

ae, oe, a

Türkisch

ı, İ, ğ

i,I,g

info

Hinweis:
Die sprachspezifischen Sonderzeichen können mit den entsprechenden Ersatzzeichen in der Datei MNS_ProjectSpecific.config hinzugefügt werden, die unter GMSProject > GMSMainProjec > bin verfügbar ist.

Systemvariablen

Name

Beschreibung

Quittierungsaktion

Platzhalter für eine anpassbare Aktion, die die Empfänger zum Bestätigen der Meldung benötigen.

Hinweis: Meldungen werden für jeden Gerätetyp und in den jeweiligen Sprachen des Empfängers angepasst. Empfänger können beispielsweise auf eine E-Mail antworten, indem sie auf den Link in dieser E-Mail klicken. Im Falle einer SMS ist für die Antwort ein vierstelliger Code erforderlich.

Delivery Date

Platzhalter für das Datum, an dem eine Meldung an ein Gerät zugestellt wird.

Delivery Time

Platzhalter für die Zeit, wann eine Meldung an ein Gerät zugestellt wird.

Startdatum

Platzhalter für das Datum, an dem das Ereignis gestartet wurde.

Startdatum/Zeit begrenzt

Platzhalter für das Datum und die Uhrzeit, zu denen das Ereignis gestartet wurde, im Kurzformat.

Startzeit

Platzhalter für die Zeit, an der das Ereignis gestartet wurde.

Gestartet von

Platzhalter für den Namen des System-Bediener, der das Ereignis auslöst.

Ereignisvariablen

Name

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Platzhalter für das Attribut Additional Information des auslösenden Alarms.

Kategorie

Platzhalter für die Alarmkategorie, z.B. Alarm, Störung, Personensicherheit usw.

Ursache

Platzhalter für die Alarmursache.

Ursache begrenzt

Platzhalter für die Alarmursache im Kurzformat.

Datum-Zeit

Platzhalter für das Datum und die Uhrzeit der Alarmerstellung.

Datum-Zeit begrenzt

Platzhalter für das Datum und die Uhrzeit der Alarmerstellung im Kurzformat.

Alarmübergangszeit

Platzhalter für die Zeit des Alarmübergangs.

Alarmübergangszeit begrenzt

Platzhalter für die Alarmübergangszeit in Kurzform.

Disziplin

Platzhalter für die Disziplin, in der der Alarm aufgetreten ist, z.B. Gebäudeautomation, Gebäudeinfrastruktur usw.

Infotext

Platzhalter für den Infotext des Alarms.

Intervention Information

Diese Variable ist in Meldungen, die Teil eines von einem Alarm ausgelösten Ereignisses sind, ein Platzhalter für die Informationen zum Eingriff in den Alarm.

Ort

Platzhalter für den Ort oder den Hierarchiepfad im System, an dem das Ereignis aufgetreten ist.

Ort begrenzt

Platzhalter für den Ort oder den Hierarchiepfad im System, an dem der Alarm aufgetreten ist, im Kurzformat.

Meldungstext

Platzhalter für den Meldungstext des Alarms.

Quelle

Platzhalter für die Quelle des Alarms.

Quellen-Alias

Platzhalter für die Quelle-Alias des Ereignisses.

Quelle begrenzt

Platzhalter für die Ereignisquelle im Kurzformat.

Quellenstatus

Platzhalter für die Quellenstatus des Ereignisses.

Statusänderung

Platzhalter für die Statusänderung des Alarms.

Sub-Disziplin

Platzhalter für die Sub-Disziplin des Alarms.

Subtyp

Platzhalter für den Subtyp des Alarms.

Typ

Platzhalter für den Typ des Alarms.

info

Hinweis:
Leere Variablen zeigen den Wert k/A an.

Verwendung von Ereignisvariablen im Register Inhalts-Editor

Sie können mehrere Ereignisvariablen in den Inhalt Ihrer Meldung einfügen. Am Beispiel der Thermoüberlastung eines Zuluftventilators können Sie sehen, wie die Werte erscheinen, sobald das Ereignis auftritt.

Zusätzliche Informationen: BACnet Priorität: 2 - BACnet-Meldungsklasse: 22
Ursache: Off Normal (Alarm)
Ursache begrenzt; Off Normal
Datum/Uhrzeit: 1/6/2022 4:32:37 PM
Startdatum/Zeit begrenzt: 1/6 4:32 PM
Ereignisübergangszeit 1/6/2022 4:32:37 PM
Ereignisübergangszeit begrenzt: 1/6 4:32 PM
Disziplin: Gebäudeautomation
Kategorie: Hoch
Informationstext:
Intervention Information: BACnet Priorität: 2 - BACnet-Meldungsklasse: 22
Ort begrenzt: Luftaufbereitungsanlag.Zuluftventilator
Ort: DemoSSP.Site 01 - Virtual Building.Building 01.Building Automation.Air Handling and Ventilation Plants.Air handling unit.Supply air fan
Meldungstext: N/A
Quellen-Alias: N/A
Quelle: Thermoelectrical overload [ThOvrld]
Quelle begrenzt: Thermoelectrical overload
Quellenstatus: Aktiv
Statusänderung: Neues Ereignis
Subdisziplin: Nicht zugewiesen
Subtyp: Elektrischer Typ: Melder

Wenn ein Ereignis generiert wird, bei dem die Temperatur über dem Grenzwert für die Höchsttemperatur liegt, werden die Ergebnisvariablen wie unten dargestellt angezeigt.

Die Liste der Ereignisse mit ihren Pfad- und Quellwerten wird wie unten dargestellt angezeigt.

Wählen Sie ein bestimmtes Ereignis aus, um alle Details anzuzeigen (siehe unten).

Benutzervariablen - Datentypen

Datentypen

Element

Beschreibung

Ganze Zahl

Fordert den Benutzer auf, einen ganzzahligen Wert einzugeben. Geben Sie einen numerischen Wert als Standardwert an.

Gleitkomma

Fordert Ihnen auf, einen Gleitkomma-Wert einzugeben. Geben Sie einen numerischen Wert als Standardwert sowie die Anzahl der zulässigen Dezimalstellen an.

Datum

Fordert Ihnen auf, ein Datum einzugeben. Wählen Sie ein Datum als Standardwert aus und geben Sie das Anzeigeformat an (kurz, lang, Monat-Tag, Jahr-Monat).

Time

Fordert Ihnen auf, eine Zeit einzugeben. Wählen Sie eine Uhrzeit als Standardwert aus und geben Sie das Anzeigeformat an (kurz, lang).

DatumZeit

Fordert Ihnen auf, ein Datum und Zeit einzugeben. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit als Standardwert aus und geben Sie das Anzeigeformat an (kurz, lang, Monat-Tag, Jahr-Monat).

Text

Fordert Sie auf, einen Text einzugeben. Geben Sie einen Text als Standardwert und die maximale Länge an.

Wählen Sie

Fordert den Benutzer auf, einen Wert aus der Liste der verfügbaren Werte als Eingabe auszuwählen. Geben Sie mehrere Werte ein, aus denen der Benutzer auswählen kann.

Mehrfachauswahl

Fordert den Benutzer auf, einen Wert oder mehrere Werte aus der Liste der verfügbaren Werte als Eingabe auszuwählen. Geben Sie mehrere Werte ein, aus denen der Benutzer auswählen kann.

Script (Nur verfügbar für Reno Plus-Lizenzbenutzer)

Fordert den Benutzer auf, ein Script aus der Liste der vorhandenen Managementplattformscripts auszuwählen. Bei Auswahl des Scripts wird dessen Funktion angezeigt. Weitere Informationen und ein Script-Beispiel finden Sie unter Verfügbarkeit von Empfängern mit dem Managementzeitplan steuern.

Audio-Inhalt

Der Expander Audio-Inhalt im Register Inhalt-Editor wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt:

 

Name

Beschreibung

1

Aktiviert

Aktivieren Sie den Audio-Inhalt in der Meldungsvorlage.

2

Sprache

Hier können Sie die Sprache, in der der Audio-Inhalt abgespielt wird, ändern. Audio-Inhalt muss immer in der Standardsprache „Alle Sprachen“ bereitgestellt werden. Optional kann Audio-Inhalt für jede Sprache einzeln lokalisiert werden. Wenn kein lokalisierter Inhalt in einer spezifischen Sprache bereitgestellt wird, wird der Inhalt für „Alle Sprachen“ an sprachspezifische Geräte gesendet.

3

Dateiname

Zeigt den Namen der Audiodatei an.

4

Durchsuchen

Durchsuchen Sie das lokale Dateisystem und laden Sie eine Datei als Audio-Inhalt hoch.

Sie können MP3- und WAV-Dateien hochladen.
Hinweis: WAV wird von allen Audiogeräten unterstützt, ausser vom Medien-Controller.

5

Verbleibende Grösse der Anhangsdateien

Zeigt die verfügbare Dateigrösse in KB an. Sie können einzelne oder mehrere Dateien bis zur maximal konfigurierten Anhangsgrösse hinzufügen. Die verbleibende Dateigrösse des konfigurierten Limits wird hier angezeigt.

6

Fortschrittsleiste

Fortschrittsleiste für die Wiedergabe von Audio.

7

Play

Geben Sie die hochgeladene Audiodatei oder den aufgenommenen Audio-Inhalt wieder.

8

Pause

Pausieren Sie die Wiedergabe der hochgeladenen Audiodatei oder des aufgenommenen Audio-Inhalts.

9

Stoppen

Stoppen Sie die Wiedergabe der hochgeladenen Audiodatei oder des aufgenommenen Audio-Inhalts.

10

Löschen

Löschen Sie die hochgeladene Audiodatei oder den aufgenommenen Audio-Inhalt.

11

Record

Starten Sie die Aufnahme einer Audiomeldung.
Hinweis: Die Schaltfläche Aufnehmen ist für Windows App-Clients deaktiviert.

12

Alle löschen

Löscht alle Audiodateien.

13

Volume

Hier können Sie die Lautstärke anpassen.

Andere Dateiinhalte

Der Expander Andere Dateiinhalte im Register Inhalt-Editor wird wie in folgender Abbildung angezeigt:

 

info

Hinweis 1:
Dynamische Grafiken:
Wenn das System in einer Verteilungskonfiguration Grafiken nicht extrahieren kann, die mit einer Ereignisquelle auf einem anderen System verknüpft sind, verwendet es den in der Meldungsvorlage konfigurierten anderen Dateiinhalte. Das System zeigt jedoch das Bild mit einer Fehlermeldung an, wenn in der Meldungsvorlage keine andere Dateiinhalte konfiguriert sind.

Hinweis 2:
Der Anhang wird aus der E-Mail gelöscht, wenn die Dateigrösse die maximal zulässige Grenze überschreitet oder der Dateityp nicht unterstützt wird.

Der SMTP-E-Mail-Server unterstützt die verschiedenen in der folgenden Tabelle aufgeführten Dateiformate.

Dateityp

Dateityp-Erweiterungen

Audiodateien

mp3, wav

Videodateien

mp4, avi, mpg, wmv, mov

Bilddateien

JPG, TIF, PNG, GIF, svg, bmp

Dokument-Dateien

pdf, docx, xlsx, pptx, one, html, txt

 

info

Hinweis 1:
Sie können die für SMTP-E-Mails unterstützten Dateitypen in der Konfigurationsdatei Mns_ProjectSpecific.config aktualisieren, die unter [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSProject\[Projektname]\mns verfügbar ist.

Hinweis 2:
Sie können einzelne oder mehrere Dateien bis zur maximal konfigurierten Anhangsgrösse hinzufügen. Die maximal zulässige Anhangsgrösse wird in der Konfigurationsdatei Mns_ProjectSpecific.config eingestellt, die unter [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSProject\[Projektname]\mns verfügbar ist.

Hinweis 3:
Die nicht unterstützten Dateitypen werden automatisch entfernt, wenn Sie eine E-Mail mit einer dieser nicht unterstützten Dateitypen erhalten. In der E-Mail werden die nicht unterstützten Dateitypen mit **” am Ende des E-Mail-Textes angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein oder mehrere Anhänge gelöscht wurden.

Hinweis 4:
Sie können die Länge von Langtexten bis zur Obergrenze ändern. Die maximal zulässige Grenze ist auf den Wert MaxAllowedCharactersInLongText in der Konfigurationsdatei MNS_InstallationSpecific.config festgelegt, die unter [installationslaufwerk:]\[installationsordner]\GMSProject\GMSMainProject\bin verfügbar ist.
Wenn der Benutzer die 100k Zeichen im Langtext verwenden möchte, wird empfohlen, die NDB-Grösse auf bis zu 5 GB zu erhöhen.

Konfigurationseinstellungen für SMTP-E-Mails für 7-Bit-kodierten Klartext

Konfigurieren Sie die folgenden Konfigurationseinstellungen für den Versand von SMTP-E-Mail-Text in 7-Bit-kodiertem Klartext: