Empfängergeräte-Typen
In diesem Abschnitt werden die Verfahren zum Aktualisieren und Löschen von Empfängergeräte-Typen und zugehörigen Modalitäten beschrieben.
Empfängergeräte-Typ und Übermittlungsmethode aktualisieren
- Wählen Sie Applikationen > Alarmierung > Empfänger.
- Das Register Empfänger-Editor wird angezeigt.
- Öffnen Sie den Expander Benutzergerätetypen.
- Wählen Sie unter Gerätetypen die Benutzergerätetypen und aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
Hinweis: Wenn der Treiber bereits erstellt wurde, werden in den Übermittlungsmethoden der Handling-Treiber und die Modalität automatisch ausgewählt. - Klicken Sie Speichern
.
- Der Benutzergerätetyp und die Übermittlungsmethode wurden aktualisiert.
Empfängergeräte-Typ und Übermittlungsmethode entfernen
- Wählen Sie Applikationen > Alarmierung > Empfänger.
- Das Register Empfänger-Editor wird angezeigt.
- Öffnen Sie den Expander Benutzergerätetypen.
- Unter Gerätetypen wird die Liste der standardmässigen Benutzergerätetypen angezeigt.
- Um einen Empfängergeräte-Typ zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
a. Wählen Sie unter Benutzertypen den Empfängergeräte-Typ, der entfernt werden soll.
b. Klicken Sie Entfernen: Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
c. Klicken Sie Ja:. Der ausgewählte Gerätetyp wird entfernt. - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Übermittlungsmethode zu entfernen:
a. Wählen Sie unter Übermittlungsmethoden die Übermittlungsmethode, die aus der Liste entfernt werden soll.
b. Klicken Sie Entfernen.
c. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
d. Klicken Sie Ja. Die ausgewählte Übermittlungsmethode wird entfernt. - Klicken Sie Speichern
.
- Die Einstellungen werden gespeichert.