Fehlercodes und Fehlerbehebung nach der Installation

In der nachfolgenden Tabelle werden die Fehlercodes beschrieben, die bei den Arbeitsschritten nach der Installation auftreten können.

Die Fehlercodes können Sie den entsprechenden Fehlerprotokollen entnehmen, die Sie unter der folgenden Adresse finden:

SMC: [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject\log

Error_Code

Beschreibung

Korrekturmassnahmen

ERROR_SMC_SystemConfigurationFailed

Systemkonfiguration fehlgeschlagen

Allgemeiner Fehler während der Konfiguration des Systems.
Einzelheiten finden Sie in der Datei smc.log.

ERROR_SMC_InvalidConfigurationFile

ERROR_Web_Service_Interface_InvalidConfigurationFile

ERROR_Flex_Client_InvalidConfigurationFile

ERROR_D3_Visualization_InvalidConfigurationFile

ERROR_Advanced_Reporting_InvalidConfigurationFile

Datei AutomaticProjectConfiguration.json wurde nicht gefunden

Fügen Sie die Datei AutomaticProjectConfiguration.json manuell im folgenden Verzeichnis hinzu:
...GMSProjects\GMSMainProject\PostInstallation\EM\SMC\AutoProjectStartup\AutomaticProjectConfiguration.json. Wiederholen Sie anschliessend den Nachinstallationsschritt.
Weitere Informationen finden Sie unter Nachinstallationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren > Nachinstallationsschritt für Projektaufbau (SMC) > Anforderungen für Nachinstallationsschritt: Projektaufbau.

ERROR_SMC_WebsiteCreationSkipped

ERROR_Web_Service_Interface_WebsiteCreationSkipped

ERROR_Flex_Client_WebsiteCreationSkipped

ERROR_D3_Visualization_WebsiteCreationSkipped

ERROR_Advanced_Reporting_WebsiteCreationSkipped

Schritte zur Erstellung der Website wurden übersprungen

Erstellen Sie die Website manuell.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Website finden Sie unter 2 Website erstellen im Abschnitt Windows App Client einrichten.

ERROR_SMC_HDBLinkingFailed

Verknüpfung der HDB mit dem Projekt fehlgeschlagen

Verknüpfen Sie die HDB manuell mit dem Projekt.
Weitere Informationen zum Verknüpfen der HDB mit dem Projekt finden Sie unter 5 – HDB mit einem Serverprojekt verknüpfen im Abschnitt Projekt wiederherstellen oder Projekt neu von Vorlage erstellen.

ERROR_SMC_ProjectActivationFailed

Projektaktivierung fehlgeschlagen

Aktivieren Sie das Projekt manuell.
Weitere Informationen zum Aktivieren des Projekts finden Sie unter 6 – Projekt aktivieren im Abschnitt Projekt wiederherstellen oder Projekt neu von Vorlage erstellen.

ERROR_SMC_ProjectStartFailed

Starten des Projekts fehlgeschlagen

Starten Sie das Projekt manuell
Weitere Informationen zum Starten des Projekts finden Sie unter 7 – Projekt starten im Abschnitt Projekt wiederherstellen oder Projekt neu von Vorlage erstellen.

ERROR_SMC_SystemAccValidationFailed

Validierung für PMON-Benutzer fehlgeschlagen Das Projekt wird nicht konfiguriert (wiederhergestellt oder aktualisiert).

Das angegebene Passwort ist ungültig. Versuchen Sie es erneut und geben Sie manuell ein gültiges Passwort ein.

ERROR_SMC_ProjectUpgradeFailed

Aktualisierung des Projekts fehlgeschlagen

Aktualisieren Sie das Projekt manuell.
Weitere Informationen zum Aktualisieren des Projekts finden Sie unter 2 – (Optional) Serverprojekt aktualisieren im Abschnitt Projekt wiederherstellen oder Projekt aus einer Vorlage erstellen.

ERROR_SMC_ProjectRestoreFailed

Wiederherstellung des Projekts fehlgeschlagen

Stellen Sie das Projekt manuell wieder her.
Weitere Informationen zum Wiederherstellen des Projekts finden Sie unter 1 – Projekt wiederherstellen oder Projekt aus einer Vorlage erstellen im Abschnitt Projekt wiederherstellen oder Projekt neu aus einer Vorlage erstellen.

ERROR_SMC_ProjectSetupFailed

Projekteinrichtung fehlgeschlagen

Das Projekt ist unter dem angegebenen Pfad nicht zur Wiederherstellung verfügbar.
Stellen Sie sicher, dass das Projekt unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, und versuchen Sie es erneut.
Weitere Informationen finden Sie unter Post-Installationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren > Nachinstallationsschritt für Projektaufbau (SMC) >Anforderungen für Nachinstallationsschritt: Projektaufbau im Abschnitt Software-Distribution beschaffen und überprüfen.

ERROR_SMC_HDBStepsSkipped

HDB-Schritte übersprungen

Da der SQL-Server (GMS_HDB_EXPRESS) nicht ausgeführt wird, werden die HDB-Schritte übersprungen.
Stellen Sie sicher, dass der SQL-Server (GMS_HDB_EXPRESS) ausgeführt wird, und versuchen Sie es erneut.

ERROR_SMC_HDBConfigurationFailed

HDB-Konfiguration fehlgeschlagen

Konfigurieren Sie die HDB manuell. Weitere Informationen finden Sie unter History-Infrastruktur erstellen.

ERROR_SMC_PostInstallationSetupFailed

Error_MNS_MNSPostInstallationSetupFailed

SMC-Einrichtung nach der Installation fehlgeschlagen

Überprüfen und aktivieren Sie den Nachinstallationsschritt. Weitere Informationen finden Sie unter Post-Installationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren im Abschnitt Software-Distribution beschaffen und überprüfen.

ERROR_SMC_WebsiteCreationFailed

Website-Erstellung fehlgeschlagen

Erstellen Sie die Website manuell.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Website finden Sie unter 2 – Website erstellen im Abschnitt Windows App Client einrichten.

ERROR_SMC_WebUserValidationFailed

Website-Erstellung fehlgeschlagen; Benutzerpasswort konnte nicht validiert werden

Das angegebene Passwort ist ungültig. Versuchen Sie es erneut und geben Sie ein gültiges Passwort ein.

ERROR_SMC_WebUserValidationFailed

Website-Erstellung fehlgeschlagen; der Benutzer ist in der Domäne nicht vorhanden

Verwenden Sie einen gültigen Benutzer für Website und Webapplikationen.

ERROR_SMC_WebsiteSetupFailed

Website-Einrichtung fehlgeschlagen

Allgemeiner Fehler bei der Einrichtung der Website.
Einzelheiten finden Sie in der Datei smc.log.

ERROR_GMS_LicenseActivationFailed

Lizenzaktivierung fehlgeschlagen

Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen für den Nachinstallationsschritt der Lizenzaktivierung erfüllt sind, und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Post-Installationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren > Nachinstallationsschritt der Lizenzaktivierung (GMS) im Abschnitt Software-Distribution beschaffen und überprüfen.

ERROR_GMS_LicenseNotFound

Lizenz im angegebenen Pfad nicht gefunden

Stellen Sie sicher, dass die Lizenzdatei (.lic) oder die Datei ActivationID.txt/EntitlementID.txt mit den IDs im konfigurierten LicensePath verfügbar ist: [Installationslaufwerk:\GMS\Licenses]. Führen Sie den Nachinstallationsschritt anschliessend erneut aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Post-Installationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren > Nachinstallationsschritt der Lizenzaktivierung (GMS) im Abschnitt Software-Distribution beschaffen und überprüfen.

ERROR_GMS_LicenseIsInvalid

Lizenz ungültig

Stellen Sie sicher, dass die richtige Lizenzdatei (.lic) oder die Datei ActivationID.txt/EntitlementID.txt mit den IDs im konfigurierten LicensePath verfügbar ist: [Installationslaufwerk:\GMS\Licenses]. Führen Sie den Nachinstallationsschritt anschliessend erneut aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Post-Installationsschritt für die Ausführung überprüfen und aktivieren > Nachinstallationsschritt der Lizenzaktivierung (GMS) im Abschnitt Software-Distribution beschaffen und überprüfen.

ERROR_SMC_WebApplicationCreationFailed

ERROR_Web_Service_Interface_WebApplicationCreationFailed

ERROR_D3_Visualization_WebApplicationCreationFailed

ERROR_Flex_Client_WebApplicationCreationFailed

ERROR_Advanced_Reporting_WebApplicationCreationFailed

Erstellung der Webapplikation fehlgeschlagen

Erstellen Sie die Webapplikation manuell.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Webapplikation finden Sie unter 3 – Webapplikation erstellen im Abschnitt Windows App Client einrichten.

ERROR_SMC_WebSiteUpgradeFailed

ERROR_Web_Service_Interface_WebsiteUpgradeFailed

ERROR_D3_Visualization_WebsiteUpgradeFailed

ERROR_Flex_Client_WebSiteUpgradeFailed

ERROR_Advanced_Reporting_WebsiteUpgradeFailed

Aktualisierung einer Website fehlgeschlagen

Aktualisieren Sie die Website manuell
Weitere Informationen zum Aktualisieren einer Website finden Sie unter Website aktualisieren im Abschnitt Verfahren für Websites.

ERROR_SMC_WebApplicationUpgradeFailed

ERROR_Web_Service_Interface_WebApplicationUpgradeFailed

ERROR_D3_Visualization_WebApplicationUpgradeFailed

ERROR_Flex_Client _WebApplicationUpgradeFailed

ERROR_Advanced_Reporting_WebApplicationUpgradeFailed

Aktualisierung einer Webapplikation fehlgeschlagen

Aktualisieren Sie die Webapplikation manuell
Weitere Informationen zum Aktualisieren einer Webapplikation finden Sie unter Webapplikation aktualisieren im Abschnitt Verfahren für Webapplikationen.

ERROR_SMC_WebApplicationSetupFailed

ERROR_Web_Service_Interface_WebApplicationSetupFailed

ERROR_D3_Visualization_WebApplicationSetupFailed

ERROR_Flex_Client_WebApplicationSetupFailed

ERROR_Advanced_Reporting_WebApplicationSetupFailed

Einrichtung der Webapplikation fehlgeschlagen

Allgemeiner Fehler bei der Einrichtung der Webapplikation.
Einzelheiten finden Sie in der Datei smc.log.

ERROR_Advanced_Reporting_ApacheTomcatInstallationFailed

Installation der Voraussetzungen für das erweiterte Reporting fehlgeschlagen

Installieren Sie die Voraussetzungen für das erweiterte Reporting manuell.
Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen im Abschnitt Erweitertes Reporting installieren und konfigurieren.

ERROR_Advanced_Reporting_TemplateSynchronizationFailed

Synchronisierung von Vorlagen fehlgeschlagen

Implementieren Sie die Vorlagen für das erweiterte Reporting aus der Bibliothek manuell auf dem Tomcat-Server.
Weitere Informationen finden Sie unter 4 – Vorlagen für Erweitertes Reporting synchronisieren im Abschnitt Erweitertes Reporting installieren und konfigurieren.

ERROR_MNS_NDBLinkingFailed

Verknüpfung der NDB mit dem Projekt fehlgeschlagen

Verknüpfen Sie die NDB mittels SMC manuell mit dem Projekt.
Weitere Informationen zum Verknüpfen der NDB mit dem Projekt finden Sie unter 3 – NDB mit dem Projekt verknüpfen im Abschnitt Meldungsdatenbank (NDB- Notification Database) wiederherstellen und aktualisieren.

ERROR_MNS_NDBUpgradeFailed

Fehler bei der Aktualisierung der NDB

Stellen Sie sicher, dass der SQL Server (GMS_HDB_EXPRESS) ausgeführt wird.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um die Datenbank auf dem SQL-Server zu erstellen, und wiederholen Sie dann den Nachinstallationsschritt.
Einzelheiten finden Sie in der Datei smc.log.

ERROR_MNS_NDBCreationFailed

Erstellung der NDB fehlgeschlagen

Stellen Sie sicher, dass der SQL-Server (GMS_HDB_EXPRESS) ausgeführt wird.
Stellen Sie sicher, dass die beiden Pfade, DataFilePath und LogFilePath, in der Datei AutomaticNdbConfiguration.json gültig sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um die Datenbank auf dem SQL-Server zu erstellen, und wiederholen Sie dann den Nachinstallationsschritt.
Einzelheiten finden Sie in der Datei smc.log.

ERROR_Powermanager_DefaultWebAppsConfigurationFailed

Erstellung der Standard-Webapplikation fehlgeschlagen

Stellen Sie sicher, dass die Dashboard-, Report- und WSI-Applikationen verfügbar sind.
Wählen Sie in der SMC das aktuelle Projekt aus und navigieren Sie zum Register Powermanager.
Wählen Sie die entsprechenden Webapplikationen in der Dropdown-Liste manuell aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Web-Applikation auf einem Server bearbeiten im Abschnitt Verfahren für Webapplikationen.