Installationsassistent schliessen

  1. Zum Abschluss des Installationsprogramms wird das Dialogfeld Aktualisierung abgeschlossen angezeigt. Klicken Sie Schliessen, um die Installation zu beenden.
  2. (Optional) Im Falle von Installationsfehlern, z.B. wenn die Installation von Voraussetzungen/Erweiterungen/Sprachpaketen fehlschlägt, klicken Sie auf die Schaltfläche Log anzeigen, um die Protokolldatei zu öffnen und die Einzelheiten zu den Fehlern zu lesen. Siehe Beschreibung von Fehlercodes des Installationsprogramms.
  3. info

    Wenn alle installierten Erweiterungen IEC-zertifiziert sind, wird im Dialogfeld " Installation abgeschlossen" die Meldung "Die Installation entspricht der Norm IEC 62443-4-2" angezeigt.

    Eine Liste aller installierten Erweiterungen zusammen mit ihrem IEC-Zertifizierungsstatus befindet sich auch im Installationsprotokoll unter [Systemlaufwerk] \[ProgramData]\[Siemens]\GMS\InstallerFramework\GMS_Installer_Log.

  4. (Optional) Wenn die Installation einer Erweiterung, die die Nachinstallationsschritte enthält, fehlschlägt, wird die Ausführung der Nachinstallationsschritte ebenfalls übersprungen und eine Fehlermeldung protokolliert. Siehe Szenarien bei der Konsistenzprüfung.
  5. Desigo CC und die vorhandenen Erweiterungen, Sprachpakete und Voraussetzungen wurden aktualisiert, und die neu gewählten Erweiterungen und Sprachpakete wurden installiert.
    Die für Desigo CC Version 5.0 benötigte neue Voraussetzungen werden installiert.
  6. IIS ist installiert und konfiguriert. Microsoft Application Request Routing (ARR) wird ebenfalls installiert, sofern es nicht bereits installiert ist. Der Benutzer wird der Gruppe IIS_IURS hinzugefügt.
    Die Standardwebsite ist aus dem IIS-Manager gelöscht und wird folglich in SMC nicht angezeigt.
  7. Sofern vorhanden, werden die nach der Installation erforderlichen Schritte für die Plattform, für bereits installierte Erweiterungen und für neu installierte Erweiterungen ebenfalls ausgeführt.
    Dies beinhaltet das Aktualisieren, Aktivieren und Starten des Projekts sowie das Aktualisieren und Starten der HDB und der Desigo CC Client-Applikation.
  8. (Optional und gilt nur für Qualitätsupdates und Hotfixes) Die Patches für Voraussetzungen, Plattform, obligatorische Erweiterungen und optionale Erweiterungen werden aktualisiert. Informationen zu Fehlern während der Patch-Installation finden Sie in der Datei (_ELOG).