Komponenten überprüfen und installieren

  1. Das Dialogfeld Bereit zur Programminstallation, in dem der Status der Voraussetzungen, der Desigo CC-Installation (Plattform + obligatorische Erweiterungen), des Plattform-Patches, der nicht obligatorischen Erweiterungen, der Patches für obligatorische Erweiterungen, der Patches für nicht obligatorische Erweiterungen, des Status der Zusammenführung und der Status der Nachinstallationsschritte, die während des Upgrade-Prozesses zur Ausführung ausgewählt wurden.
  2. Klicken Sie Installieren. Es kann einige Minuten dauern, bis die aufgeführten Voraussetzungen und Erweiterungen installiert/aktualisiert sind.
  3. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wenn Sie die Meldung bestätigen, wird ein Neustart durchgeführt. Das Dialogfeld Bereit zur Programminstallation wird danach automatisch wieder geöffnet und die Installation fortgesetzt. Wenn der Installationsassistent jedoch nicht automatisch gestartet wird, müssen Sie die Datei Gms.InstallerSetup.exe manuell ausführen.
  4. Nach der Installation von IIS auf dem gewählten Setup-Typ installiert das Installationsprogramm auch Microsoft Application Request Routing (ARR), das im Dialogfeld Bereit zur Installation des Programms angezeigt wird.
    Wenn Sie die IIS-Konfiguration deaktivieren, wird ARR nicht installiert.
  5. Sie können den Aktualisierungsvorgang mit Abbrechen stoppen. Sobald ein konsistenter Zustand des Installationsassistenten sichergestellt wurde, wird die Installation gestoppt. Es erfolgt kein Rollback und Sie werden informiert, dass die Installation abgebrochen wurde und unvollständig ist.