Erweiterungen, Sprachpakete und Systemanforderungen überprüfen
- Im Dialogfeld Auswahl des Setup-Typs können Sie den bereits installierten Setup-Typ nicht ändern. Ändern Sie die Feature-Auswahl und Sprachpakete. Sie können auch die Systemanforderungen überprüfen.
- (Optional und nur erforderlich, wenn Sie IIS auf dem gewählten Setup-Typ installieren und konfigurieren möchten) Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die IIS-Konfiguration aktiviert ist. Alternativ können Sie es deaktivieren.
Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn keine IIS-Komponente auf Ihrem System installiert ist. Daher wird die Konfiguration der IIS-Einstellungen nur dann automatisiert, wenn noch keine IIS-Einstellungen konfiguriert sind. Sollte eine beliebige IIS-Komponente bereits installiert sein, wird stattdessen eine Warnmeldung angezeigt mit dem Hinweis, dass Sie IIS manuell konfigurieren müssen. Siehe IIS unter verschiedenen Betriebssystemtypen manuell installieren und konfigurieren unter Zusätzliche Installationsverfahren.
Wenn alle erforderlichen IIS-Komponenten korrekt installiert und konfiguriert sind, wird eine Informationsmeldung angezeigt, und Sie können mit der Installation fortfahren.
In beiden Fällen, wenn keine IIS-Komponente installiert ist oder wenn alle IIS-Komponenten korrekt installiert und konfiguriert sind, wird die vorausgesetzte FER installiert oder aktualisiert. - Wenn eine bereits installierte Erweiterung auf dem Installationsmedium fehlt, wird die Schaltfläche Weiter deaktiviert und eine Fehlermeldung angezeigt, bevor der Aktualisierungsprozess abgebrochen wird. Sie müssen die fehlenden Erweiterungen hinzufügen, um mit dem Aktualisierungsprozess fortzufahren.

- Klicken Sie unter Feature-Auswahl die Option Ändern, um während der Aktualisierung fehlende oder neue Erweiterungen hinzuzufügen. Das Dialogfeld Feature-Auswahl zeigt alle Erweiterungen mit den in der Software-Distribution verfügbaren Erweiterungen an.
- Sie können die bereits installierten Erweiterungen nicht ändern. Die Erweiterungen, die bereits installiert sind, sind standardmässig ausgewählt und deaktiviert.
- Sie können während des Aktualisierungsvorgangs neue Erweiterungen für die Installation wählen. Klicken Sie Alle auswählen, um alle auf den Distributionsmedien verfügbaren Erweiterungen, die noch nicht installiert sind, zu wählen oder wählen Sie einzelne gewünschte Erweiterungen.
Bei Wahl einer Erweiterung wird automatisch auch sein übergeordnete Erweiterung gewählt. - Beachten Sie, dass die obligatorische Erweiterung und deren übergeordnete Erweiterung (obligatorisch oder optional) im Dialogfeld Feature-Auswahl nicht zur Auswahl/Abwahl angezeigt werden. Sie werden jedoch später im Dialogfeld Bereit zur Programminstallation aufgeführt und werden immer installiert/aktualisiert.
- Klicken Sie EM hinzufügen, um Erweiterungen auszuwählen und hinzuzufügen, die in einem anderen Speicherort als dem Installationsmedium unter einem gültigen Pfad ....\EM\[EM-Name] verfügbar sind, indem Sie das Dialogfeld Nach Ordner suchen verwenden.
Wenn Sie den Ordner EM auswählen, werden alle in diesem Ordner enthaltenen Erweiterungen in die Installation einbezogen. Wenn Sie eine einzelne Erweiterung auswählen, müssen Sie auch die übergeordnete Erweiterung auswählen; andernfalls kann die neu ausgewählte Erweiterung (untergeordnetes Element) nicht hinzugefügt werden und ein Warnhinweis wird angezeigt.
Das Installationsprogramm erkennt und implementiert das Sprachpaket für die neu hinzugefügte Erweiterung, wenn der Ordner Languages parallel zum Ordner EM geführt wird.
Die Erweiterung für die ausgewählte Erweiterung wird ferner automatisch hinzugefügt, wenn die Erweiterung nicht aufgeführt ist. Klicken Sie OK, um zum Dialogfeld Feature-Auswahl zurückzukehren. - Sie können eine Erweiterung auch nach dem Upgrade manuell installieren oder aktualisieren.
Mehr Informationen finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren einer Erweiterung in zusätzlichen Installationsverfahren oder
Installieren oder Aktualisieren einer Erweiterung mithilfe der Verteilungsmedien unter Verwendung der benutzerspezifischen Installation in zusätzlichen Installationsverfahren. - Klicken Sie OK, um zum Dialogfeld Auswahl des Setup-Typs zurückzukehren.

Neben den Erweiterungen, die nach IEC62443-4-2 zertifiziert sind, wird ein Sternchen (*) im Dialogfeld Feature Selection angezeigt.
Wenn alle obligatorischen und nicht-obligatorischen Erweiterungen IEC-zertifiziert sind, wird im Dialogfeld " Feature Selection" die Meldung "Platform and EMs (*) adhere to the IEC 62443-4-2 standard" angezeigt.
Wenn eine der obligatorischen Erweiterungen nicht IEC-zertifiziert ist, wird im Dialogfeld Feature Selection die Meldung "EMs (*) adhere to the IEC 62443-4-2 standard" angezeigt.
Wenn eine der nicht obligatorischen Erweiterungen nicht IEC-zertifiziert ist, wird im Dialogfeld " Feature Selection" die Meldung "Platform adheres to the IEC 62443-4-2 standard" angezeigt.

- Klicken Sie neben Sprachpakete auf Ändern. Neben den bereits installierten Sprachpaketen werden im Dialogfeld Sprachpakete alle im Ordner Languages unter dem Pfad …\InstallFiles auf den Distributionsmedien verfügbaren Sprachpakete angezeigt.
- Sie können das bereits installierte Sprachpaket nicht ändern. Die bereits auf dem Setup-Typ installierten Sprachpakete sind standardmässig gewählt und deaktiviert.
Hinweis: Wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn ein bereits installiertes Sprachpaket in der Software-Verteilung fehlt. Sie können jedoch mit der Aktualisierung fortfahren. Sie können ein solches Sprachpaket nach der Installation aktualisieren. (Siehe Installieren oder Aktualisieren eines Sprachpakets unter Verwendung der Verteilungsmedien in Zusätzliche Installationsverfahren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, welche Sprachpakete Sie installieren möchten: - Wählen Sie in der Spalte Name des Sprachpakets nur die benötigte Sprachpakete.
Der Installationsassistent errechnet den für jedes der gewählten Sprachpakete benötigten Speicherplatz sowie den für alle gewählten Sprachpakete insgesamt benötigten Speicherplatz (in MB). Der gesamte Speicherplatz wird dem gesamten für das Installationsverzeichnis benötigten Speicherplatz hinzugefügt.
Hinweis: Alle erforderlichen Sprachpakete müssen installiert sein, bevor mit SMC ein Kundenprojekt angelegt wird. Wenn Sie das Kundenprojekt erstellt haben, können Sie weitere Sprachpakete installieren. Diese können jedoch nicht den verfügbaren Projektsprachen hinzugefügt werden. Um ein neu hinzugefügtes Sprachpaket nutzen zu können, müssen Sie ein weiteres Projekt anlegen. - Weitere Informationen finden Sie unter Sprachpakete und Liste der unterstützten Sprachen.
- Klicken Sie OK.

- Klicken Sie neben Systemanforderungen auf Anzeigen.
- Die nicht im Installationsprogramm enthaltene, erforderliche Software wird im Dialogfeld Systemanforderungen angezeigt.
- Klicken Sie OK.

- Klicken Sie Weiter.