Expander Quelle
Die in diesem Expander angezeigten Felder unterscheiden sich je nach gewähltem Gerät.
- Gerät: Das zu konfigurierende Gerät.
- Neu: Klicken Sie hier, um ein Gerät hinzuzufügen.
- Löschen: Entfernt das gewählte Gerät.
- Messpunkt: Wählen Sie den gewünschten Messpunktwert.
- Einheit: Zeigt die Einheit des Mittelwert-Datenpunkts an.
- Faktor: Geben Sie den Faktor ein, mit dem der Mittelwert für die definierte Einheit berechnet werden soll.
- Umgerechnete Einheit: Geben Sie die Einheit ein, in die der gewählte Messpunkt umgerechnet werden soll.
- Parameter: Verwenden Sie diese zugewiesenen Parameterwerte im Formeltextfeld für Berechnungen.
- Ergebnis: Zeigt die Einheit des Messpunktes nach der Umrechnung an.
- Dauer (min): Wählen Sie das Zeitintervall, für das die Energiedaten erfasst werden.
- Historische Daten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Gerät mit historischen Daten zu konfigurieren.
- Alarm: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Alarme für das Gerät einzurichten.
- Dividend: Hier können Sie den Dividenden für die Berechnung des KPI angeben.
- Divisor: Hier können Sie den Divisor entweder als Messpunkt oder als manuellen Wert angeben. Wenn der Divisor kein Energiemesspunkt ist, wird der letzte archivierte Wert des Berechnungsintervalls zum Zeitpunkt der Kennzahlberechnung verwendet. Wenn kein archivierter Wert verfügbar ist, wird der Momentanwert des Messpunkts zum Zeitpunkt der Kennzahlberechnung verwendet. Wenn es sich aber um einen Energiemesspunkt handelt, wird der Energieverbrauch während des Berechnungsintervalls für die Kennzahlberechnung verwendet. Der Divisor muss immer grösser als 0 sein.
- Messpunkt: Wählen Sie diese Option, um den Divisor als Messpunkt festzulegen.
- Manueller Wert: Wählen Sie diese Option, um den Divisor als manuellen Wert festzulegen. Wenn Sie Manueller Wert wählen, müssen Sie einen Wert und eine Einheit für die KPI-Berechnung eingeben.
- Kostenfaktor: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Kostenfaktor für die KPI-Berechnung eingeben möchten. Sie müssen dem Kostenfaktor ferner eine Währung zuordnen.


Hinweis:
Verwenden Sie die Drag & Drop-Funktion, um Nicht-Powermanager-Geräte hinzuzufügen.