Expander Ergebnis
Die in diesem Expander angezeigten Felder unterscheiden sich je nach gewähltem Gerät.
- Zeitraum: Geben Sie den Zeitraum an, für den der Durchschnittswert für das Gerät berechnet werden soll.
- Historische Daten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Historische Daten, wenn Sie den Durchschnittswert auf der Grundlage historischer Daten berechnen möchten.
- Alarm: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm, um die Alarme für das Gerät einzurichten.
- Alarmkonfiguration: Sie können Alarme konfigurieren:
- Alarmkonfiguration aktiviert: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Alarm für den entsprechenden Messpunkt zu aktivieren.
- Alarmtyp: Sie können hier die Art des zu aktivierenden Alarms wählen.
- Neu: Sie können hier neue Zeilen mit Standard-Alarmklasse und -Werten hinzufügen.
- Löschen: Sie können die ausgewählte Ereigniszeile löschen.
- Deaktivieren: Sie können alle Alarmbedingungen aus der Tabelle entfernen und die Standard-Alarmklasse zurücksetzen.
- Alarmklasse: Die Alarmklasse, die für einen Alarm aktiviert werden soll.
- Alarmklassenoperator:
- Für Diskret: .. : Im Bereich, !.. : Nicht im Bereich , || : OR, !|| : NOR
- Für Fortlaufend: > : Grösser als , >= : Grösser oder gleich , < : Kleiner als, <= : Kleiner oder gleich
- AlarmValue: Der Wert oder Wertebereich, für den ein Alarm ausgegeben wird.
- EventText: Der Text, der beim Ausgeben eines Alarms angezeigt wird.
- NormalText: Der Text, der beim Verstummen eines Alarms angezeigt wird.
- UpperHysteresis: Die obere Grenze für den Alarmwert, über die hinaus Alarme erzeugt werden.
- LowerHysteresis: Die untere Grenze für den Alarmwert, unter dem Alarme erzeugt werden.
- Formel: Geben Sie die Formel ein und stellen Sie sicher, dass die Formel syntaktisch korrekt ist. Einige Beispiele für syntaktisch korrekte Formeln sind: p1 + p2 + p3, (p1 + p2) / 1000, (p1 || p2) && p3. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Zielwert: Geben Sie einen Zielwert ein. Der Zielwert dient als Referenzwert für den KPI. Der Zielwert wird nicht für KPI-Berechnungen verwendet, sondern zum Konfigurieren des Bereichs, der dem KPI zugeordnet ist.
- Berechnungsintervall: Wählen Sie ein Berechnungsintervall aus der Dropdown-Liste. Abhängig vom gewählten Intervall wird der KPI alle 15 Minuten, stündlich, wöchentlich, monatlich und jährlich berechnet.
- Messgeräte: Wählen Sie den Wertebereich und den Farbcode für die entsprechenden Messpunkte im Messgerätebereich. Der Standardbereich liegt zwischen 0 und 1000.
Minimum <=Limit 1 ; Limit 1 <= Limit 2 ; Limit 2 <=Maximum.
