Expander Messpunkte
Hier können Sie die Einstellungen für die Messpunkte im Powermanager-System konfigurieren. Der Expander hat folgende Spalten:
- Gruppe: Zeigt die Kategorie des Messpunktes an. Sie können die Messpunktkategorie im Listenfeld wählen.
- Messpunkt: Zeigt den Name des Messpunkts an. Sie können den Messpunkt im Dropdown-Liste wählen.
- Einheit: Zeigt die Einheit des Messpunkts an.
- Abfrage: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den abzufragenden Messpunkt.
- Anzeige: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Messpunkt, der im Bedienmodus in der Kachel Messwerte des Registers Übersicht angezeigt werden soll.
- Archiv: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Messpunkte, für die Daten archiviert werden sollen. Damit kann der Wert des Messpunktes in der Datenbank gespeichert werden. Die Datenbank kann im Register Objektkonfigurator > Eigenschaften ausgewählt werden.
Hinweis: Die Funktion Archivieren speichert den Wert des ausgewählten Messpunkts in der History-Datenbank. - Alarm: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Alarme für die entsprechenden Messpunkte zu aktivieren.
Expander Alarmkonfiguration
Sie müssen die folgenden Felder festlegen, um für einen Datenpunkt einen Alarm am Bedienplatz zu konfigurieren:
- Alarmtyp: Sie können hier die Art des zu aktivierenden Alarms wählen.
- Zurücksetzen: Sie können alle Alarmbedingungen aus der Tabelle entfernen und die Standard-Alarmklasse zurücksetzen.
- Alarmtyp: Der Alarmtyp, der für einen Alarm aktiviert werden soll.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quittierung.
- Für Bereich:
Priorität: Niedrig, Mittel, Hoch und Fehler
Bediener: Im Bereich, !.. : Nicht im Bereich , || : OR, !|| : NOR
Bereich: Der Wert oder Wertebereich, für den ein Alarm ausgegeben wird. - Für Grenze:
Priorität: Niedrig, Mittel, Hoch und Fehler
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quittierung.
Betreiber: : > : Grösser als , >= : Grösser oder gleich , < : Kleiner als, <= : Kleiner oder gleich
Grenze: Benutzerdefinierte Werte
Betreiber: Sie können zwischen den Optionen = und Keine wählen.
UpperHysteresis: Die obere Grenze für den Alarmwert, über die hinaus Alarme erzeugt werden.
Betreiber: Sie können zwischen den Optionen = und Keine wählen.
Untere Hysterese: Die untere Grenze für den Alarmwert, unter dem Alarme erzeugt werden. - EventText: Der Text, der beim Ausgeben eines Alarms angezeigt wird.
- NormalText: Der Text, der beim Verstummen eines Alarms angezeigt wird.
- Neu: Sie können hier neue Zeilen mit Standard-Alarmklasse und -Werten hinzufügen.
- Löschen: Sie können die ausgewählte Ereigniszeile löschen.


Hinweis:
Der Gerätetyp PAC4200 unterstützt Feldsystemalarme. Weitere Informationen finden Sie unter PAC4200.