3VA2_ETU8 / 3VA2_ETU5
Die 3VA-Reihe ist für die Verwendung in Applikationen mit höheren technischen Anforderungen und einem Nennstrom von bis zu 630 A ausgelegt. Neben einer höheren Schaltleistung von bis zu 150 kA verfügen diese Kompaktleistungsschalter über einen elektronischen Auslöser (ETU) und die Integrationsfähigkeit für Mess- und Kommunikationsfunktionen.
Das Kontaktsystem der Strombegrenzung sorgt zudem für eine sehr hohe Schaltleistung. ETUs garantieren einen zuverlässigen Überlastschutz, eine kurzfristig verzögerte oder sofortige Auslösung im Fall eines Kurzschlusses, Neutralleiterschutz und Erdschlussschutz.
Mobile Testgeräte erlauben die Überprüfung und Parametrierung von ETU-Funktionen in MCCBs vor Ort.
Zustandssymbole des Kompaktleistungsschalters
Verschiedene Kompaktleistungsschalterzustände werden als Leistungsschaltersymbol dargestellt. Das Zustandssymbol des Kompaktleistungsschalters kennzeichnet die Stellung des Kompaktleistungsschalters im Rahmen. Sie sehen, ob der Kompaktleistungsschalter geöffnet oder geschlossen ist. Die Farbe des Hintergrundes kennzeichnet den Zustand der jeweiligen Meldung.
Farbe | Meldungszustand | Bedeutung |
Grün | Grün | Keine Meldungen liegen an. |
Gelb | Gelb | Mindestens eine Warnmeldung oder eine Schwellwertwarnung liegt an. |
Rot | Rot | Momentan liegt mindestens eine Auslösemeldung an. |
Weiss | Weiss | Über das Vorhandensein von Meldungen kann keine Aussage getroffen werden. |
Zustandssymbol ohne Einschubrahmen | Zustandssymbol mit Einschubrahmen | Beschreibung des Zustands |
|
| Der Leistungsschalter ist nicht verfügbar. HINWEIS: Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Leistungsschalter ist nicht verfügbar. HINWEIS: Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Leistungsschalter ist nicht verfügbar. HINWEIS: Derzeit steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist geöffnet. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Leistungsschalter ist in Trennstellung. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geschlossen. Es liegen momentan weder Auslösemeldungen noch Warn- oder Schwellwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geschlossen. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geschlossen. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geöffnet. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geöffnet. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist in Trennstellung. Der Schalter ist geöffnet. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Schalter ist geschlossen. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist geschlossen. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist geschlossen. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Leistungsschalter ist in Teststellung und geschlossen. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Schalter ist geschlossen. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Schalter ist geschlossen. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Es ist unbekannt, ob der Schalter geöffnet oder geschlossen ist. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
|
| Der Leistungsschalter ist in Teststellung und hat ausgelöst. Derzeit stehen keine Auslöse-, Warn- oder Sollwertmeldungen an. |
|
| Der Leistungsschalter ist in Teststellung und hat ausgelöst. Momentan steht eine Auslösemeldung an. |
|
| Der Leistungsschalter hat ausgelöst. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
offline | offline | Der Leistungsschalter ist in Teststellung und hat ausgelöst. Derzeit steht mindestens eine Warn- oder Sollwertmeldung an. |
Zustandsüberwachung
Zeigt den Zustand und die verbleibende Lebensdauer des Schalters an.
Diese Funktion steht für Geräte ab Firmware-Version V4.4 zur Verfügung.







































