Register Übersicht (Leistungsschalter)
Das Register Übersicht zeigt die verschiedenen von den Geräten gemessenen Datenpunktwerte an. Es enthält die folgenden Kacheln:
- Zusammenfassung: Zeigt Informationen und Befehle zu Leistungsschaltern, Meldungen mit Auslöse- und Alarmprotokoll sowie Echtzeitwerte für Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Strom und Energie an. DAS+ Zeigt den Status der DAS+-Funktion an (Aktiv oder Inaktiv). Wenn DAS+ aktiv ist, wird das blaue Kästchen mit dem Text Aktiv angezeigt. Wenn DAS+ inaktiv ist, wird das graue Kästchen mit dem Text Inaktiv angezeigt. Energiefluss zeigt den definierten und den tatsächlichen Energiefluss im Schalter. Zeigt ferner exportierten, importierten, keinen Energiefluss an.
Symbol | Beschreibung |
| Das Alarmsymbol erscheint, wenn in einem Gerät ein Alarm ausgelöst wird |
| Das Symbol „Getrennt“ wird angezeigt, wenn ein Gerät getrennt ist. |
| Das Donut-Diagramm wird standardmässig für alle Geräte mit Ausnahme von ASFC angezeigt, wenn die Geräte verbunden sind und kein Alarm anliegt. |
Befehle: Der Abschnitt Befehle enthält Schaltflächen, mit denen Sie die Geräteeinstellungen während der Laufzeit ändern können. Die Befehle können nur übermittelt werden, wenn am Gerät der Passwortschutz ausgeschaltet ist. Folgende Befehle sind verfügbar:
EIN: Sie können den Leistungsschalter eingeschaltet lassen.
AUS: Sie können den Leistungsschalter ausgeschaltet lassen.
Auslösezähler zurücksetzen: Sie können die Daten des Auslösezählers zurücksetzen.
Minimum/Maximum zurücksetzen: Sie können die Minimal- und Maximalwerte zurücksetzen.
Min/Max-Temperaturen zurücksetzen: Sie können die Temperaturwerte zurücksetzen.
Auslöse- und Alarmprotokoll löschen: Löscht die Auslöse- und Alarmprotokolldaten.
Wartungszähler zurücksetzen: Sie können die Werte des Wartungszählers zurücksetzen.
Zähler- und statistische Informationen zurücksetzen: Sie können die Zähler- und statistischen Informationen zurücksetzen.
Alle Min/Max-Werte ausser Temperatur zurücksetzen: Sie können die Werte der Leistungsschalterparameter mit Ausnahme von Temperatur zurücksetzen.
Letzte Auslösemeldung zurücksetzen: Sie können die letzte Auslösemeldung zurücksetzen.
DAS+ setzen/zurücksetzen: Wenn Sie den Befehl DAS+ setzen/zurücksetzen klicken, wechselt der Status von DAS+ (von aktiv zu inaktiv und umgekehrt).



- Messwerte: Bei Auswahl dieser Kachel werden die vorkonfigurierten Messpunkte des gewählten Geräts mit Beschreibung, aktuellem Messwert und definierter Einheit angezeigt.
- Status: Sie können Auslösungen, Warnungen, Wartungs- und statistische Details des gewählten Leistungsschalters anzeigen.




Geräteinformationen: Zeigt folgende Informationen an:
Grundlegende Information: Dazu gehören Gerätename, Typ, Beschreibung.
Geräteinformationen: Dazu gehören Hersteller-ID, Hardware-/Software-Version, Autor, Kommentar, COM-Modul, Firmware-Version des COM-Moduls, Bestellnummer, Seriennummer, Standort- und Anlagenkennung, Installationsdatum und Bestellnummer des Auslösers. Lizenzinformationen des 3WA-Leistungsschalters finden Sie in der Übersicht.




