IP-Modemgerät erstellen

  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [GSM-Modem-Subsystemnetzwerk].
  2. Wählen Sie das Register Netzwerkeditor.
  3. Klicken Sie Erstellen .
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Objekt den untergeordneten Typ IP GSM Gateway Device und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
  5. Klicken Sie OK.
  6. Führen Sie im eingeblendeten Fenster Geräteeditor folgende Schritte aus:
  7. Geben Sie im Expander Geräteeinstellungen eine Beschreibung ein.
  8. Gehen Sie in der Expander Konfigurationseigenschaften wie folgt vor (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt IP-Modemgerät im Konfigurationshandbuch zu den von Meldung unterstützten HW/SW-Geräten):
    • Geben Sie in das Feld IP-Adresse die IP-Adresse.
    • (Optional) Geben Sie einen Wert in das Feld SIM-Pin-Code ein.
      Wenn der SIM-Pin-Code dreimal falsch eingegeben wurde, wird die SIM gesperrt.
      Um sie wieder zu entsperren, benötigen Sie den SIM-Puk-Code.
      Hinweis: Kontaktieren Sie den Netzanbieter (Service Provider), der die SIM-Karte ausgestellt hat, um den Puk-Code zu erhalten.
    • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gerätemodus die Option Betriebsbereit, damit der Treiber den Meldungsbefehl und den Änderungsbefehl für die Gerätekonfiguration verarbeitet und Statusprüfungen für das Gerät durchführt. Sie haben ausserdem folgende Möglichkeiten:
      - Deaktiviert: In diesem Modus verarbeitet der Treiber keine Befehle zur Meldungsübermittlung oder zur Änderung der Gerätekonfiguration, führt jedoch Statusprüfungen für das Gerät durch. Das Gerät bleibt im Zustand Nicht verbunden.
      - Administrativ: In diesem Modus verarbeitet der Treiber den Befehl zur Änderung der Gerätekonfiguration und führt Statusprüfungen für das Gerät durch. Das Gerät ist je nach Verbindungsstatus im Zustand Getrennt/Verbunden.
    • Wählen Sie die IP-Modem-Geräte-ID aus der Dropdown-Liste Gerätetyp aus, die integriert werden soll.
    • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Unterstützte Codierung die unterstützten UCS-2- und GSM-Geräte aus.
      Hinweis 1: GSM 03.38 (7-Bit) verwendet 1 Byte pro Zeichen und ist für alle lateinischen Zeichensprachen zu verwenden (z.B. Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch).
      Hinweis 2: UCS2 (Unicode) verwendet 2 Byte pro Zeichen und ist für alle nicht-lateinischen Zeichensprachen zu verwenden (z.B. Chinesisch, Arabisch, Hebräisch, Kyrillisch).
  9. Im Expander SMS-Verbindung testen können Sie eine Test-Textmeldung senden.
    • Geben Sie in das Feld Telefonnummer die Telefonnummer ein.
    • Geben Sie im Feld Meldung die Textmeldung ein, die gesendet werden soll.
    • Klicken Sie Senden, um die Testmeldung zu senden.
  10. Das Ergebnis des Sendevorgangs wird im Expander angezeigt, sobald die Meldung gesendet wurde.
    Hinweis: Stellen Sie beim Testen der SMS-Verbindung den Gerätemodus für die übrigen seriellen und IP-Modems als deaktiviert ein.
  11. Öffnen Sie den Expander Routing-Konfiguration und konfigurieren Sie die Parameter (siehe Expander Routing-Konfiguration im Abschnitt Devices).
  12. Klicken Sie Speichern .
  1. Der Benutzergerätetyp ist konfiguriert. Auf dem Register Empfänger-Editor können Sie unter dem Expander Benutzergerätetypen sehen, dass der GSM-Gateway-Treiber als Handling-Treiber und die Modalität als SMS festgelegt sind.