Treiber für GSM-Modem konfigurieren

  1. Wählen Sie im System Browser den GSM-Modem-Treiber und klicken Sie das Register Treiber-Editor.
  2. (Optional) Im Expander Treibereinstellungen.
  3. Führen Sie im Expander Konfigurationseigenschaften folgende Schritte aus:
    • Geben Sie 10000 im Feld Geräteanforderungs-Timeout (in Millisekunden).
    • Geben Sie 30000 im Feld Statusrate überprüfen ein (in Millisekunden).
  4. Führen Sie im Expander Meldungsintegration folgende Schritte aus:
    • Setzen Sie den Wert 10 (Standardwert ist 100) im Feld Batch-Grösse ein. Die Batch-Grösse gibt an, in welchem Masse die Anforderung vom Treiber verarbeitet wird. Das Feld für die Batch-Grösse zeigt die Anzahl der Geräte, mit denen Meldung in jedem Moment interagiert. Wenn zum Beispiel eine Meldung auf 100 Geräten angezeigt werden soll und eine Batch-Grösse von 10 eingegeben wurde, sendet Meldung die Meldung an Gruppen von jeweils 10 Geräten.
    • Geben Sie einen Wert in das Feld Erwartete Lieferzeit ein. (Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.)
      Hinweis: Meldung kann nicht garantieren, dass die Meldungsübermittlung innerhalb der Zeit abgeschlossen wird, die in das Feld Erwartete Lieferzeit eingegeben wurde. Dieser Wert dient ausschliesslich dazu, Übermittlungsstatistiken zu berechnen, die angeben, ob die Meldungsübermittlung an den GSM-Modem-Server rechtzeitig oder zu spät erfolgt ist.
      Die rechtzeitige oder zu späte Anzeige basiert auf der Zeit, die Meldung für die Übermittlung der Meldung an den GSM-Modem-Server benötigt, und nicht auf der Zeit, die es dauert, um die Meldung an den eigentlichen Empfänger zu übermitteln.
    • Geben Sie einen Wert in das Feld Eingabemeldungen-Abfrageintervall ein. (Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.)
    • Geben Sie im Feld Quittierung Antwortaktion den optionalen Aktionstext an, der in verschiedenen Sprachen an die Alarmierungsmeldung angefügt wird. Empfänger können diese Meldungen unter Verwendung der generierten und zusammen mit dem Meldungstext angezeigten ID quittieren. Um zum Beispiel an einen englischsprachigen Benutzer die Alarmierungsmeldung "Fire in Second Floor, Room 203" (Brand im zweiten Obergeschoss, Raum 203) zu senden und eine Bestätigung anzufordern, geben Sie im Feld Quittierung Antwortaktion in das Feld für en-US den folgenden Text ein: "Reply {} to acknowledge and confirm" (Antworten Sie zum Quittieren und Bestätigen mit {}). In diesem Fall erhält der Empfänger die Meldung „Feuer im zweiten Stock, Raum 203. Antworten Sie mit XXX, um zu quittieren und zu bestätigen“. Der Platzhalter {} wird durch die numerische Antwort-ID ersetzt. Der Empfänger kann mit dieser Antwort-ID eine Quittierung für die erhaltene Meldung senden. Um eine Antwort-ID für die entsprechende Meldung zu generieren, müssen Sie sicherstellen, dass das Feld Quittierung Antwortaktion eines der folgenden Zeichen in geschwungenen Klammern enthält: {}, {id}, {ID} oder {0}. Zum Beispiel: Reply {}, Respond {id}. Wenn Sie in das Feld Quittierung Antwortaktion keinen Text eingeben, wird der Text "Reply with {id}" (Antworten mit {id}) an die Alarmierungsmeldung angefügt und an den Empfänger gesendet. Der Platzhalter {id} wird durch eine numerische ID ersetzt.
  5. Klicken Sie Speichern .
  1. Die Parameter für den GSM-Modem-Treiber sind konfiguriert.