KNX-Busse, Option Sicher und Geräte konfigurieren

  1. Der KNX Tool Converter: Das Fenster Einstellungen ist geöffnet.
  1. Geben im Abschnitt KNX-Busse die folgenden Parameter ein:
    • IP-Adresse
      Hinweis:
      Bei der Konfiguration der IP-Adresse für die Kommunikation über KNXnet/IP-Router muss bei aktiviertem Nachrichten-Routing nur eine IP-Adresse konfiguriert werden; bei deaktiviertem Nachrichten-Routing können alle benötigten IP-Adressen konfiguriert werden. Weitere Informationen siehe KNXnet/IP Router-Kommunikation.
    • Port
    • GW Individuelle Adresse
      Hinweis:
      Geben Sie die genaue eindeutige Gateway-Adresse ein, wie sie im ETS-Tool eingestellt ist. Siehe folgendes Beispiel.
  2. Wenn das ETS-Projekt mit der Option KNX Sichere Kommunikation konfiguriert wurde, gehen Sie im Abschnitt KNX-Buses wie folgt vor, um eine sichere Verbindung herzustellen:
    a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicher.
    b. Klicken Sie das Feld Keyring-Datei und wählen Sie im Dialogfeld Keyring-Datei suchen die KNXKEYS-Datei, die eine sichere Verbindung zum KNX Secure Router zulässt. Diese Adresse muss mit der IP-Schnittstelle übereinstimmen, für die die Keyring-Datei in das ETS-Tool exportiert wurde.
    c. Geben Sie das Passwort ein.
  3. info

    Das Sichern der Verbindung wird von alten Konfigurationsdateien nicht unterstützt.

    Um die Verbindung zu sichern, müssen Sie die aktuelle Datei configuration.xml für die alte Konfiguration löschen und die JSON-Konfigurationsdatei erneut erstellen.

  4. Verwenden Sie die Kontrollkästchen unter KNX-Geräte, um zu ändern, welche KNX-Geräte als Aggregiert in Desigo CC zusammengefasst werden:
    Die Gruppenadressen von aggregierten Geräten werden nicht als untergeordnete Knoten des Geräts, sondern als Eigenschaften verwaltet.
    Hinweis: Verwenden Sie zum Eingrenzen der Suche das Feld Filter.
  5. Klicken Sie Weiter.
  1. Auf der Seite Konfiguration können Sie das entsprechende Register für die andere Konfiguration auswählen. Sie können ausserdem zum Register Einstellungen zurückkehren, um die vorherigen Konfigurationseinstellungen zu ändern.