S7-Gerät konfigurieren

Das folgende Verfahren beschreibt, wie die Konfiguration eines S7-Geräts geändert wird.

  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [S7-Netzwerk] > [zu bearbeitendes S7-Gerät].
  2. Wählen Sie das Register S7.
  3. Öffnen Sie den Expander Geräteinfo.
    Dieser Expander zeigt die Einstellungen für die S7-Gerätedaten. Sie können die Geräteinstanz (numerische ID des S7-Geräts) und Gerätename (Name des S7-Geräts) anzeigen und folgende Parameter bearbeiten:
    • S7-Typ (S7-CPU-Typ)
    • Gerätebeschreibung (Kurzbeschreibung des S7-Geräts)
    • Verbindungstyp: ISOonTCP (IP)
      Hinweis
      : Der Typ Benannte Verbindung (NC) wird in SICLIMAT X nicht verwendet.
    • S7-Zugriffspunkt: (muss immer wie folgt lauten) S7ONLINE
    • IP-Adresse: (IP-Adresse der SPS, über die eine Verbindung zur SPS hergestellt wird.)
    • Rack: (S7-CPU-Rack-Nummer)
    • Steckplatz: (S7-CPU-Slot-Nummer)
      Hinweis: Standard ist Steckplatz = 2. Für S7-400 muss dies geändert werden.
  4. Öffnen Sie den Expander Zeitsynchronisationsinfo, und geben Sie folgende Parameter an:
    • Zeitsynchronisationsmodus
      Dieser Parameter bestimmt, ob und wie auf die aktuelle Uhrzeit der SPS zugegriffen wird und/oder ob diese geändert wird. Folgende Werte sind zulässig:
      -Ignorieren: Die Uhrzeit an der SPS wird weder gelesen noch überschrieben.
      - Master: Die Zeit auf der SPS wird in die aktuelle Zeit-/Datumsangabe zum Server der Managementplattform geändert.
      - Slave: Die aktuelle Uhrzeit wird an der SPS in dem konfigurierten Intervall (TimeSyncInterval) abgelesen.
    • Zeitsynchr.-Intervall
      Dieses Intervall in Sekunden bestimmt, wie oft die aktuelle Uhrzeit an der SPS gelesen bzw. dort überschrieben wird.
  5. Klicken Sie Speichern .
  1. Die S7-Gerätekonfiguration wird gespeichert.

Im Register Erweiterte Bedienung können Sie alle Geräteparameter anzeigen.

Ebenso können Sie einige dieser Parameter ändern: