Parameter von Serverprojekten ändern
Zum Starten des Desigo CC Windows-App-Clients auf dem Remote-Webserver (IIS) wird empfohlen, im Expander Kommunikationssicherheit in der SMC die Serverkommunikation auf Unabhängig und die Webserver-Kommunikation auf Gesichert zu setzen. Für Server mit einem lokalen Webserver (IIS) können Sie jedoch die Serverkommunikation auf Unabhängig und die Webserverkommunikation auf Lokal belassen.
Sie müssen das Serverprojekt auch im Expander Projekt-Shares für die Website/Web-Applikation freigeben.
- Das Serverprojekt, das Sie mit der Web-Applikation verknüpfen möchten, ist nach seiner Erstellung / Wiederherstellung unter Projekte verfügbar und ist
Gestoppt.
- In der SMC-Struktur wählen Sie Projekte > [Projekt].
- Klicken Sie Bearbeiten
. - Einige Felder in den Expandern Serverprojektinfo und Kommunikationssicherheit sind aktiviert.
- Ändern Sie im Expander Kommunikationssicherheit nicht den Kommunikationsmodus (
Unabhängig). - Geben Sie im Expander Kommunikationssicherheit wie folgt die Details für die Webserver-Kommunikation an:
- Für die Arbeit mit dem lokalen Webserver (IIS): Ändern Sie den Standard-Kommunikationsmodus (
Deaktiviert), indem Sie in der Dropdown-Liste Lokal auswählen. So wird die Kommunikation zwischen dem CCom-Port und dem Webserver (IIS) ermöglicht (ohne Zertifikate). - Für die Arbeit mit dem Fernzugriff Webserver (IIS): (empfohlen) Ändern Sie den Standard-Kommunikationsmodus in der Dropdown-Liste in Gesichert. So wird eine gesicherte Kommunikation zwischen dem CCom-Port und dem Webserver (IIS) ermöglicht.
- Konfigurieren Sie nötigenfalls eine eindeutige CCom-Portnummer, indem Sie den Standardeintrag ändern.
- (Nur für gesicherte Webserver-Kommunikation gültig) Prüfen Sie das als Standard festgelegte Host-Zertifikat für den CCom-Port. Weitere Informationen finden Sie unter Tipps im Abschnitt Dialogfeld Zertifikat auswählen.
- (Gilt nur für die Web-Server-Kommunikation als Gesichert/Lokal) Wählen Sie in der Web-Server-Kommunikationden Client-Kodierungstyp aus der Dropdown-Liste aus. In der Dropdown-Liste Client-Kodierung wird standardmässig Datenvertrag angezeigt. .
- Gehen Sie im Expander Projekt-Shares wie folgt vor, um das Serverprojekt für den Nutzer der Website/Web-Applikation (IIS) freizugeben:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Share-Projekt, um den Projektordner des aktuellen Projekts freizugeben.
- Geben Sie falls nötig den Namen des Basis-Shares ein, um den standardmässigen Projektnamen zu ändern.
- Klicken Sie Hinzufügen, um den Benutzer der Website/Web-Applikation im Dialogfeld Benutzer oder Gruppe auswählen der Liste Gruppen- oder Benutzernamen hinzuzufügen.
- Klicken Sie Projekt speichern
. - Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen, einschliesslich des Modus der Web-Kommunikation, des CCom-Ports oder ein CCom Zertifikatstyps und so weiter, geändert haben, weist Sie eine Meldung darauf hin, dass Sie das mit diesem geänderten Serverprojekt verknüpfte Client/FEP-Projekt abgleichen müssen.