VERBINDUNGEN
[VERBINDUNGEN]
Die Verbindung wird mit Hilfe der folgenden Felder definiert (die Reihenfolge ist strengstens zu beachten):
Modbus-Verbindungsdaten | |
| Beschreibung |
ConnectionName1) | Name der Modbus-Verbindungsinstanz. |
ConnectionDescription1) | Beschreibung der Modbus-Verbindungsinstanz. Diese Beschreibung wird für alle verfügbaren Sprachen des Projekts festgelegt. |
SlaveID1) | Eindeutige Nummer, die der Verbindung zugewiesen wird, wenn diese über die gleiche IP-Adresse und den gleichen Port mit dem Gateway verbunden ist. Dieses Feld muss numerisch und grösser als 0 sein. |
IP_Address1) | IP-Adresse der Verbindung, die mit einem Netzwerk verbunden ist. Dieses Feld sollte im Format xxx.xxx.xxx.xxx sein, wobei x numerisch ist. Gültige Werte sind 0 bis 255. Nach dem Import können Sie dieses Feld im Arbeitsbereich der Modbus-Schnittstelle ändern. |
Port1) | TCP-Portnummer, die der Verbindung zugewiesen wird. Gültige Werte sind 0 bis 65535. |
LittleEndian | Geben Sie die Endianity des Modbus-Geräts an. |
ByteSwap | Geben Sie die ByteSwap des Modbus-Geräts an. |
Aktiv | Geben Sie an, ob eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden soll. Sie kann einen der folgenden zwei Werte haben: Falsch: Eine Verbindung mit dem Gerät wird nicht hergestellt. Der Standardwert ist True. |
Offset | Mithilfe des Datenpunktelements können Sie den Offset definieren. Der Standardwert ist 0 |
FrameCoding | Geben Sie die Art des Frame-Codings an, die von dem Gerät unterstützt wird. Im Allgemeinen werden die folgenden Arten von Frame-Coding unterstützt: ASCII, RTU, TCP. Welcher Wert exakt von dem Gerät unterstützt wird, können Sie dem Gerätehandbuch entnehmen. Der Standardwert ist TCP. |
Alias | Der Verbindung zugewiesener Alias. |
FunctionName | Name der Funktion, der die Verbindung zugeordnet ist. |
DisciplineID | Disziplin, die der Verbindung zugeordnet werden soll. |
SubdisciplineID | Subdisziplin, die der Verbindung zugeordnet werden soll. |
TypID | Typ, der der Verbindung zugeordnet werden soll. |
SubtypeID | Subtyp, der der Verbindung zugeordnet werden soll. |
1) | Kennzeichnet ein Pflichtfeld. |