Modbus-Schnittstelle
Modbus-Schnittstellen werden unter dem folgenden Pfad importiert: Subsystemnetzwerke > Modbus-Netzwerk in der Managementsicht des System Browsers.
Bevor Sie Modbus-Schnittstellen importieren, muss ein Modbus-Netzwerk verfügbar sein.
Im System Browser enthält jedes Modbus-Netzwerk eine Reihe von Modbus-Schnittstellen und jede dieser Schnittstellen enthält die mit ihr verbundenen Geräte und Punkte.
Expander Kommunikationsschnittstelle
Wenn Sie im Konfigurationsmodus im System Browser eine Modbus-Schnittstelle wählen, werden deren Einstellungen im Expander Kommunikationsschnittstelle im Register Modbus angezeigt. Sie können die Daten speichern oder die Modbus-Schnittstelle löschen.
Modbus-Symbolleiste | ||
Symbol | Name | Beschreibung |
| Daten speichern | Die Daten werden gespeichert. |
| Löschen | Löscht das aktuelle Objekt. |

Felder im Expander Kommunikationsschnittstelle | |
Name | Beschreibung |
Schnittstellen-ID | Zeigt die Nummer der Schnittstelleninstanz an (schreibgeschützt). |
Schnittstellenname | Name der Schnittstelle. (schreibgeschützt). |
TCP-Port | Zeigt die TCP-Portnummer an, die dem Gerät im Netzwerk zugewiesen ist. Dieses Feld können Sie bearbeiten. |
IP-Adresse | Zeigt die Hardware-Adresse eines Geräts an, das mit einem Netzwerk verbunden ist, in dem Internet Protocol (IP) für die Kommunikation verwendet wird. Dieses Feld können Sie bearbeiten. |
Eigenschaften der Kommunikationsschnittstelle | |
Eigenschaftsname | Beschreibung |
Statusübersicht | Zeigt den Übersichtsstatus an |
Aktiv | Zeigt den Verbindungsstatus des Geräts. Dieser kann zwei Werte annehmen: |
Frame Coding | Art des Frame-Codings, die von dem Gerät unterstützt wird. Sie kann einen der folgenden Werte haben: Der Standardwert ist TCP. Sie können jedoch je nach Gerätespezifikation einen anderen Wert festlegen. |
Verbindungsstatus | Verbindungsstatus des Geräts. |
Treibernummer | Treiber-ID, mit dem das Verbindungsobjekt verknüpft ist. |
Hosts und Ports | Host-ID und Portnummer des Geräts. |
Offset | Dieses Datenpunktelement ermöglicht Ihnen, den Offset zu definieren. Der Standardwert ist 0. Sie können jedoch einen anderen Wert festlegen. |
Schnittstellen-ID | Zeigt die Schnittstellen-ID an. |
Transaktions-Timeout | Der maximale Zeitraum zwischen Anfrage und Antwort. Dieser Zeitraum wird in Millisekunden (100-100000) angegeben. Im Falle eines Timeouts geht die Anfrage verloren und die Verbindung wird beendet. Die Verbindung kann erst bei der nächsten Anfrage wiederhergestellt werden. |
Slave-ID | Slave-ID der Kommunikationsschnittstelle. |

