S7-Gerät konfigurieren

  1. Ein S7-Gerät ist importiert.
  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [S7 Netzwerk] > [S7 Gerät].
  2. Öffnen Sie im Register S7 den Expander Geräteinfo.
    Dieser Expander zeigt die Einstellungen für die S7-Gerätedaten. Sie können die Geräteinstanz (numerische ID des S7-Geräts) und Gerätename (Name des S7-Geräts) anzeigen und folgende Parameter bearbeiten:
    • S7-Typ: (S7-CPU-Typ)
    • Gerätebeschreibung: (Kurzbeschreibung des S7-Geräts)
    • Die Anzeige variiert je nach Verbindungstyp.
      Verbindungstyp: ISOonTCP (IP)
      S7-Zugriffspunkt: Ist immer S7ONLINE
      IP-Adresse: Zeigt die Adresse der SPS, über die eine Verbindung zur SPS hergestellt wird.
      Rack: S7-CPU-Rack-Nummer
      Steckplatz: S7-CPU-Slot-Nummer
    • Verbindungstyp: Named Connection (NC)
      Verbindungsname:
      Name der SPS-RedConnect-Kommunikation, die in Schritt 7 konfiguriert wurde: S7 REDCONNECT konfigurieren. Doppelpunkte (:) und Schrägstriche (/) sind nicht zulässig, da sie als Trennzeichen in einem Verbindungseintrag verwendet werden.
      VFD-Name: VFD-Name der in Schritt 7 konfigurierten Verbindung: S7 REDCONNECT konfigurieren.
  3. Öffnen Sie den Expander Zeitsynchronisationsinfo, und geben Sie folgende Parameter an:
    • Zeitsynchronisationsmodus: Dieser Parameter bestimmt, ob und wie auf die aktuelle Uhrzeit der SPS zugegriffen wird und/oder ob diese geändert wird. Folgende Werte sind zulässig:
      Ignoriert – Die Uhrzeit an der SPS wird weder gelesen noch überschrieben.
      Master – Die Uhrzeit an der SPS wird auf die aktuelle Uhrzeit der HMI-Station umgestellt.
      Slave – Die aktuelle Uhrzeit wird an der SPS in dem konfigurierten Intervall (TimeSyncInterval) abgelesen.
    • Zeitsynchronisationsintervall: Dieses Intervall in Sekunden bestimmt, wie oft die aktuelle Uhrzeit an der SPS gelesen bzw. dort überschrieben wird.
  4. Klicken Sie Speichern .
  1. Der neue Ordner wird im System Browser angezeigt.
S7 Gerät Erweiterte Bedienung
S7 Gerät Erweiterte Bedienung

Kommunikation bei Anlauf: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gerätekommunikation mit dem Treiber. Änderungen werden erst gültig, nachdem der Treiber gestoppt und erneut gestartet wurde.

Gerätekommunikation: Stoppen oder starten Sie die Gerätekommunikation online (Treiber ist bereits gestartet).

Lifebeat Zeitüberschreitung: Legen Sie den Timeout in Sekunden fest, mit dem der Treiber Verbindungsfehler überwacht.

Heartbeat-Zyklus: Legen Sie den Timeout in Sekunden fest, der zwischen den an jede Verbindung gesendeten Heartbeat-Abfragen verstreicht.

Heartbeat-Antwort: Die maximale Zeitspanne, die ohne Antwort von jeder Verbindung vergehen darf, bevor ein Verbindungsfehler angenommen wird.

info

Hinweis:
1. Wenn Kommunikation bei Anlauf = Aktiv: Das Gerät beginnt nach dem Start des Treibers zu kommunizieren, auch wenn die Gerätekommunikation inaktiv ist.
2. Wenn Kommunikation bei Anlauf = Inaktiv: Das Gerät beginnt beim Start des Treibers nicht mit der Kommunikation.