BACnet-Treiber konfigurieren

  1. Wählen Sie abhängig davon, ob der Treiber auf dem Server oder einem FEP läuft, im System Browser
    - Projekt > Managementstation > Server > Server > Treiber
    - Projekt > Managementsystem > FEPs > [FEP] > [Treiber]
    Hinweis:
    Wenn Sie auf einem FEP arbeiten, muss der Ordner Treiber im System Browser verfügbar sein. Sie können ihn mit Neu selbst erstellen.
  2. Klicken Sie im Register Konfigurator die Option Neues Objekt , und wählen Sie Neuer BACnet-Treiber.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt eine Beschreibung an.
    Hinweis: Alle Treiber müssen eine eindeutige Beschreibung haben, auch wenn sie auf verschiedenen Stationen laufen.
  4. Klicken Sie OK.
  5. Der neu erstellte Treiber wird automatisch im System Browser gewählt.
  6. Wählen Sie das Register BACnet, und öffnen Sie den Expander Einstellungen.
  7. Geben Sie im Abschnitt Managementstation die Instanznummer ein: die BACnet-Geräte-ID, die dem Treiber als BACnet-Client zugewiesen wird (Standard: 9998).
  8. Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Managerstatus, und klicken Sie Starten, um den BACnet-Treiber vollständig zu aktivieren, oder klicken Sie Start-Konf. (Konfigurationsmodus starten), um den Treiber zu aktivieren, ohne eine echte Verbindung mit dem Netzwerk aufzubauen.
  9. Öffnen Sie den Expander BT-BACnet-Stack-Konfigurator.
  10. Klicken Sie in der BT BACnet-Stack Gateway-Port-Tabelle die Option Hinzufügen, und wählen Sie BACnet/IPV4.
  11. Stellen Sie im Expander Porteigenschaften die Netzwerknummer des Netzwerks ein, mit dem Ihre Managementstation verbunden ist (üblicherweise 1).
  12. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Adapter den Hardwareadapter.
    Hinweis: Sie müssen den BACnet-Treiber im Full Mode starten, um den Netzwerkadapter auswählen zu können. Wenn Sie offline konfigurieren, müssen Sie diesen Schritt verschieben.
  13. Klicken Sie Speichern .

 

HINWEIS

notice

Wenn Sie mehrere BACnet-Treiber anlegen, können diese derselben Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC) oder verschiedenen NICs zugewiesen werden. Um Konfigurationskonflikte zu vermeiden, wenden Sie die folgenden Richtlinien auf die Konfiguration physikalischer Ports an:
- Die Netzwerknummer jedes physikalischen Ports müssen eindeutig sein.
- Die IP-Adresse und der UDP-Port (Standard ist 47808) jedes physikalischen Ports müssen eindeutig sein. Das heisst, dass die physikalischen Ports verschiedene IP-Adressen oder verschiedene UDP-Ports haben müssen. Wenn z.B. zwei Treiber derselben NIC zugewiesen sind, können Sie den Wert 47809 für den UDP-Port des physikalischen Ports des zweiten Treibers verwenden.