(Optional) Geräte-IDs für den IBase-Bericht festlegen

Führen Sie diesen Vorgang aus, um disziplinspezifische Geräte-IDs zu konfigurieren, die im IBase-Bericht angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Geräte-IDs im IBase-Bericht.

  1. Sie haben die vorgegebene Geräte-ID sowie die disziplinspezifischen Geräte-IDs ermittelt, die Sie im IBase-Bericht anzeigen möchten.
  1. Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
  2. Wählen Sie Applikationen > Erweiterte Applikationen > Systeminformationen.
  3. Im Register Erweiterte Bedienung wird eine Liste der Eigenschaften angezeigt.
  4. (Optional) So konfigurieren Sie die vorgegebene Geräte-ID:
    a. Geben Sie den Wert in das Feld Geräte-ID - Vorgabe ein.
    b. Klicken Sie Anwenden.
    Hinweis: Die hier festgelegte Standard-Geräte-ID ist im IBase-Bericht enthalten. Wenn der Bericht Informationen für mehrere Disziplinen enthält, wird die Standard-Geräte-ID für alle wiedergegebenen Disziplinen festgelegt.
  5. (Optional) So konfigurieren Sie die disziplinspezifischen Geräte-IDs:
    a. Wählen Sie das Register Erweiterte Bedienung.
    b. Geben Sie die Geräte-ID für jede aufgeführte Disziplin ein:
    - Geräte- ID-Managementplattform
    - Geräte- ID-Gebäudeinfrastruktur
    - Geräte- ID-Brandschutz
    - Geräte- ID-Gebäudeautomation
    - Geräte- ID-Sicherheit
    - Geräte- ID-Energiemanagement
    - Geräte- ID-Meldungen
    c. Klicken Sie Anwenden, um die Geräte-ID für jede Disziplin festzulegen.
  1. Die disziplinspezifischen Geräte-IDs sind festgelegt. Wenn der IBase-Bericht generiert wird, werden die Daten aus verschiedenen Disziplinen unter den für diese Disziplin festgelegten Geräte-IDs angezeigt.
    Hinweis: Wenn der IBase-Bericht Informationen für mehrere Disziplinen enthält und Sie die disziplinspezifischen Geräte-IDs nicht eingestellt haben, wird für diese Disziplinen das Feld Geräte ID–Standard im Bericht festgelegt.