Format der CSV-Daten
Die Konfigurationsdaten in der CSV-Datei haben folgendes Format:

Das obige Diagramm zeigt das Format der Konfigurationsdaten. Es gliedert sich in zwei Hauptteile: die Verbindung und das Gerät. Jedes Gerät hat eine individuelle Verbindungsspezifikation. Der Deklaration eines Geräts sollte demzufolge die Deklaration der Verbindung vorausgehen.
Informationen zu Namenskonventionen für Namen, Pfade und andere Elemente finden Sie unter Gemeinsame Regeln für Namen und Pfade im Managementsystem und Namensregeln für Subsystemelemente unter Namenskonventionen.

Kopfzeile
Der Kopfabschnitt enthält zwei Trennzeichen: Ein Listentrennzeichen und ein Dezimaltrennzeichen. Beide Trennzeichen werden in zwei aufeinander folgenden Zeilen in derselben Reihenfolge platziert. Diese Trennzeichen sind in Anführungszeichen eingeschlossen, um eine einfache Identifizierung zu gewährleisten.
Das Listentrennzeichen wird als Trennzeichen zum Analysieren der Zeilendaten in der CSV-Datei verwendet.
Das Dezimaltrennzeichen wird zur Analyse von Feldern verwendet, die Werten als Gleitkommazahlen enthalten.
Treiber
Gibt den Namen des Subsystems an (z. B. IEC61850), mit dem die CSV-Datei verbunden ist.
DateiVersion
Zeigt die aktuelle Version der CSV-Datei an.
Verbindungen
Verbindungsfelder | |
Element | Beschreibung |
ConnectionName1) | Der Name der IEC61850 Verbindung. |
ConnectionDescription1) | Die Beschreibung der IEC61850 Verbindung. |
IP_Address1) | Die IP-Adresse der Verbindung mit dem IEC61850 Netzwerk. Dieses Feld muss das Format xxx.xxx.xxx.xxx aufweisen, wobei x ein numerischer Wert ist und xxx zwischen 0 und 255 (einschliesslich) liegt. Die IP-Adresse können Sie nach dem Import im Register IEC61850 des Expanders Geräteverbindung bearbeiten. |
Port | TCP-Portnummer, die der Geräteverbindung zugewiesen wird. Der Wert muss numerisch sein und zwischen 0 und 65.535 liegen. |
Aktiv | Geben Sie an, ob eine Verbindung mit dem IEC61850-Gerät hergestellt werden soll. Sie kann einen der folgenden zwei Werte haben: |
Alias | Mit der Verbindung verbundenes Alias. Das Alias ist in der gesamten Managementstation eindeutig. |
FunctionName | Die dem Objekt zugeordnete Funktion. |
DisciplineID | Kategorie der Disziplin (z.B. Gebäudeinfrastruktur). |
SubdisciplineID | Beschreibung des Objekts (z.B. Disziplinen Aufzüge für Gebäudeinfrastruktur). |
TypID | Zugehörigkeitsdefinition zum entsprechenden Typ (z.B. Heizkessel) |
SubtypeID | Beschreibung des Objekts (z.B. Variable für den Typ Heizkessel). |
1) | Pflichtfeld |
Geräte
Gerätefelder | |
Element | Beschreibung |
ParentConnectionName1) | Name der Verbindung, der das Gerät zugeordnet werden soll. Der Wert in diesem Feld muss mit dem im Feld ConnectionName identisch sein. |
DeviceName1) | Der Name des IEC61850 Geräts. |
DeviceDescription1) | Die Beschreibung des IEC61850 Geräts. |
ObjectModel1) | Objektmodell des Geräts. Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein Objektmodell definieren und in das System importieren. Weitere Informationen zu Objektmodellen finden Sie im Abschnitt zum Objektmodell für die Darstellung eines IEC61850 Geräts. |
AddressProfile | Das Adressprofil des Objektmodells, das mit der Geräteinstanz angewendet wird. |
Alias | Mit dem Gerät verbundenes Alias. Das Alias ist in der gesamten Managementstation eindeutig. |
FunctionName | Die dem Objekt zugeordnete Funktion. |
DisciplineID | Kategorie der Disziplin (z.B. Gebäudeinfrastruktur). |
SubdisciplineID | Beschreibung des Objekts (z.B. Disziplinen Aufzüge für Gebäudeinfrastruktur). |
TypID | Zugehörigkeitsdefinition zum entsprechenden Typ (z.B. Heizkessel) |
SubtypeID | Beschreibung des Objekts (z.B. Variable für den Typ Heizkessel). |
LogicalHierarchy | Technische Hierarchie des Geräts in der technischen Sicht. Der Pfad der technischen Hierarchie in der CSV-Datei muss mit einer Gegenschräge (\) beginnen und enden. |
UserHierarchy | Betreiberhierarchie des Geräts in der benutzerdefinierten Sicht. Der Pfad der Betreiberhierarchie muss in der CSV-Datei mit einer Gegenschräge (\) beginnen und enden. |
1) | Pflichtfeld |